Bauform | Maße | 3D | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Montageart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0402 | 0.96 | 0.48 | 0.5 | 0.25 | SMT | |||
0603 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | SMT | |||
0805 | 2 | 1.25 | 0.9 | 0.3 | SMT | |||
1206 | 3.2 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | SMT |
Merkmale
- Kurze Reaktionszeit
- Sehr geringer Leckstrom
- Nickel-Sperrschicht für bleifreien Lötprozess
- Betriebstemperatur: –40 ºC bis +85 ºC
Anwendung
- Überspannungsschutz von Spannungsversorgungen
- Schutz von Bus- und Datensystemen sowie Telekommunikationsanlagen
- Überspannungen werden abgeleitet
- Schutz von hochwertigen und sensiblen Bauelementen wie Halbleitern
- Surge-Schutz gemäß EN 61000-4-5
- ESD-Schutz gemäß EN 61000-4-2
- Burst-Schutz gemäß EN 61000-4-4
Artikeldaten
Alle
0402
0603
0805
1206
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | VRMS (V) | VDC (V) | VBR min. (V) | IPeak (A) | Wmax (J) | VClamp (V) | Testbedingung VClamp | Anwendung | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82536259 | SPEC | 6 Dateien | 2.5 | 3.3 | 5.5 | 30 | 0.1 | 13 | 1.0 A @ 8/20 µs | 3 VDC | – | ||
82537040 | SPEC | 6 Dateien | 4 | 5.5 | 8 | 20 | 0.04 | 21 | 1.0 A @ 8/20 µs | 5 VDC | 825998 | ||
82536040 | SPEC | 6 Dateien | 4 | 5.5 | 8 | 30 | 0.1 | 21 | 1.0 A @ 8/20 µs | 5 VDC | 825998 | ||
82550040 | SPEC | 6 Dateien | 4 | 5.5 | 8 | 80 | 0.1 | 16 | 1.0 A @ 8/20 µs | 5 VDC | 825998 | ||
82531040 | SPEC | 6 Dateien | 4 | 5.5 | 8 | 150 | 0.4 | 19 | 1.0 A @ 8/20 µs | 5 VDC | 825998 | ||
82557060 | SPEC | 6 Dateien | 6 | 9 | 12 | 20 | 0.05 | 20 | 1.0 A @ 8/20 µs | – | – | ||
82556060 | SPEC | 6 Dateien | 6 | 9 | 12 | 30 | 0.1 | 20 | 1.0 A @ 8/20 µs | – | – | ||
82550060 | SPEC | 6 Dateien | 6 | 9 | 12 | 80 | 0.1 | 20 | 1.0 A @ 8/20 µs | – | 825998 | ||
82537070 | SPEC | 6 Dateien | 7 | 9 | 12.5 | 20 | 0.05 | 30 | 1.0 A @ 8/20 µs | – | – | ||
82536070 | SPEC | 6 Dateien | 7 | 9 | 13.5 | 30 | 0.1 | 30 | 1.0 A @ 8/20 µs | – | 825998 | ||
82550080 | SPEC | 6 Dateien | 8 | 11 | 15 | 100 | 0.1 | 25 | 1.0 A @ 8/20 µs | – | 825998 | ||
82537110 | SPEC | 6 Dateien | 11 | 14 | 18 | 10 | 0.02 | 38 | 1.0 A @ 8/20 µs | 12 VDC | 825998 | ||
82536110 | SPEC | 6 Dateien | 11 | 14 | 18 | 30 | 0.1 | 38 | 1.0 A @ 8/20 µs | 12 VDC | 825998 | ||
82550110 | SPEC | 6 Dateien | 11 | 14 | 18 | 100 | 0.1 | 30 | 1.0 A @ 8/20 µs | 12 VDC | 825998 | ||
82541110 | SPEC | 6 Dateien | 11 | 14 | 18 | 200 | 0.5 | 35 | 1.0 A @ 8/20 µs | 12 VDC | 825998 | ||
82557140 | SPEC | 6 Dateien | 14 | 18 | 24 | 20 | 0.05 | 40 | 1.0 A @ 8/20 µs | 12/15 VDC | 825998 | ||
82556140 | SPEC | 6 Dateien | 14 | 18 | 24 | 30 | 0.1 | 40 | 1.0 A @ 8/20 µs | 12/15 VDC | – | ||
82536140 | SPEC | 6 Dateien | 14 | 18 | 25 | 30 | 0.1 | 45 | 1.0 A @ 8/20 µs | 12/15 VDC | 825998 | ||
82550140 | SPEC | 6 Dateien | 14 | 18 | 24 | 100 | 0.2 | 40 | 1.0 A @ 8/20 µs | 12/15 VDC | 825998 | ||
82551140 | SPEC | 6 Dateien | 14 | 18 | 24 | 100 | 0.3 | 38 | 1.0 A @ 8/20 µs | 12/15 VDC | – | ||
82531140 | SPEC | 6 Dateien | 14 | 18 | 22 | 150 | 0.4 | 35 | 1.0 A @ 8/20 µs | 12/15 VDC | 825998 | ||
82541140 | SPEC | 6 Dateien | 14 | 18 | 24 | 200 | 0.5 | 45 | 1.0 A @ 8/20 µs | 12/15 VDC | – | ||
82556170 | SPEC | 6 Dateien | 17 | 22 | 27 | 30 | 0.1 | 45 | 1.0 A @ 8/20 µs | – | – | ||
82551170 | SPEC | 6 Dateien | 17 | 22 | 27 | 100 | 0.4 | 45 | 1.0 A @ 8/20 µs | – | – | ||
82556200 | SPEC | 6 Dateien | 20 | 26 | 33 | 30 | 0.1 | 54 | 1.0 A @ 8/20 µs | 24 VDC | 825998 | ||
82550200 | SPEC | 6 Dateien | 20 | 26 | 33 | 100 | 0.3 | 54 | 1.0 A @ 8/20 µs | 24 VDC | 825998 | ||
82551200 | SPEC | 6 Dateien | 20 | 26 | 33 | 100 | 0.5 | 54 | 1.0 A @ 8/20 µs | 24 VDC | 825998 | ||
82541200 | SPEC | 5 Dateien | 20 | 26 | 33 | 200 | 0.7 | 60 | 1.0 A @ 8/20 µs | 24 VDC | – | ||
82556250 | SPEC | 6 Dateien | 25 | 30 | 39 | 30 | 0.1 | 65 | 1.0 A @ 8/20 µs | 24 VDC | – | ||
82550250 | SPEC | 6 Dateien | 25 | 30 | 39 | 100 | 0.3 | 65 | 1.0 A @ 8/20 µs | 24 VDC | 825998 | ||
82551250 | SPEC | 6 Dateien | 25 | 30 | 39 | 100 | 0.6 | 65 | 1.0 A @ 8/20 µs | 24 VDC | – | ||
82541250 | SPEC | 6 Dateien | 25 | 30 | – | 200 | 1 | 72 | 1.0 A @ 8/20 µs | 24 VDC | 825998 | ||
82556300 | SPEC | 6 Dateien | 30 | 38 | 47 | 30 | 0.1 | 77 | 1.0 A @ 8/20 µs | – | 825998 | ||
82550300 | SPEC | 6 Dateien | 30 | 38 | 47 | 100 | 0.3 | 77 | 1.0 A @ 8/20 µs | – | 825998 | ||
82551300 | SPEC | 6 Dateien | 30 | 38 | 47 | 100 | 0.7 | 77 | 1.0 A @ 8/20 µs | – | – | ||
82541300 | SPEC | 6 Dateien | 30 | 38 | 47 | 200 | 1.1 | 85 | 1.0 A @ 8/20 µs | – | 825998 | ||
82550350 | SPEC | 6 Dateien | 35 | 45 | 56 | 80 | 0.3 | 90 | 1.0 A @ 8/20 µs | – | 825998 | ||
82541350 | SPEC | 6 Dateien | 35 | 45 | 56 | 200 | 0.8 | 90 | 1.0 A @ 8/20 µs | – | 825998 | ||
82531400 | SPEC | 6 Dateien | 40 | 56 | 70 | 200 | 1 | 120 | 1.0 A @ 8/20 µs | 48 VDC | 825998 | ||
82551500 | SPEC | 6 Dateien | 50 | 65 | 82 | 100 | 0.5 | 135 | 1.0 A @ 8/20 µs | – | – | ||
82551600 | SPEC | 6 Dateien | 60 | 85 | 100 | 100 | 0.6 | 165 | 1.0 A @ 8/20 µs | – | 825998 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
82536259 | SPEC | |
82537040 | SPEC | |
82536040 | SPEC | |
82550040 | SPEC | |
82531040 | SPEC | |
82557060 | SPEC | |
82556060 | SPEC | |
82550060 | SPEC | |
82537070 | SPEC | |
82536070 | SPEC | |
82550080 | SPEC | |
82537110 | SPEC | |
82536110 | SPEC | |
82550110 | SPEC | |
82541110 | SPEC | |
82557140 | SPEC | |
82556140 | SPEC | |
82536140 | SPEC | |
82550140 | SPEC | |
82551140 | SPEC | |
82531140 | SPEC | |
82541140 | SPEC | |
82556170 | SPEC | |
82551170 | SPEC | |
82556200 | SPEC | |
82550200 | SPEC | |
82551200 | SPEC | |
82541200 | SPEC | |
82556250 | SPEC | |
82550250 | SPEC | |
82551250 | SPEC | |
82541250 | SPEC | |
82556300 | SPEC | |
82550300 | SPEC | |
82551300 | SPEC | |
82541300 | SPEC | |
82550350 | SPEC | |
82541350 | SPEC | |
82531400 | SPEC | |
82551500 | SPEC | |
82551600 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | VRMS (V) | VDC (V) | VBR min. (V) | IPeak (A) | Wmax (J) | VClamp (V) | Testbedingung VClamp | Anwendung | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
Würth Elektronik Webinar: Effektiver ESD-Schutz mit TVS-Dioden
Bemerkungen