ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeEMV-BauelementeProduktfamilieStromkompensierte Drosseln für Kleinspannungs- und DatenleitungenProduktserieWE-UCF Stromkompensierte SMT-Entstördrossel

WE-UCF Stromkompensierte SMT-Entstördrossel

WE-UCF Stromkompensierte SMT-Entstördrossel
Bauform MaßeL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart
WE-UCF 16.6 12.5 9.3 SMT

Merkmale

  • Großer Induktivitätsbereich
  • Hohe Stromtragfähigkeit
  • Geringe Abmessungen
  • Flaches Gehäuse
  • SMD
  • Breites Entstörspektrum
  • Klimakategorie 40/125/21
  • Brennbarkeit gemäß UL 94 V-0

Anwendung

  • Entstörung
  • Gleichstromversorgung
  • Auf-/ Abwärtswandler
  • Datenbusse mit niedriger Datenrate
  • Stark gestörte Leitungen

Artikeldaten

WE-UCF
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsWicklungstypL
(mH)
LS
(nH)
IR
(A)
RDC max.
(Ω)
VR
(V)
VT
(V (AC))
Design Kit Muster
744290130SPEC
8 Dateien sectional 0.013 110 10 0.0027 80 500744725
744290560SPEC
8 Dateien sectional 0.056 330 7 0.0047 80 500
744290121SPEC
8 Dateien sectional 0.12 680 5.5 0.0105 80 500
744290321SPEC
8 Dateien sectional 0.32 2200 3.25 0.029 80 500744725
744290152SPEC
8 Dateien sectional 1.5 13000 1.5 0.12 80 500744725
744290472SPEC
7 Dateien sectional 4.7 25000 0.75 0.52 80 500
744290103SPEC
7 Dateien sectional 10 83000 0.5 0.92 80 500744725
744290283SPEC
7 Dateien sectional 28 220000 0.3 2.8 80 500
744290473SPEC
7 Dateien sectional 47 460000 0.25 4 80 500
744290683SPEC
7 Dateien sectional 68 960000 0.2 5 80 500
744290104SPEC
7 Dateien sectional 100 780000 0.15 8.5 80 500744725
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
744290130SPEC
744290560SPEC
744290121SPEC
744290321SPEC
744290152SPEC
744290472SPEC
744290103SPEC
744290283SPEC
744290473SPEC
744290683SPEC
744290104SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsWicklungstypL
(mH)
LS
(nH)
IR
(A)
RDC max.
(Ω)
VR
(V)
VT
(V (AC))
Design Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

Videos

Würth Elektronik Webinar: EMV-Filter - Von der Komponente bis zum Design

Videos

Würth Elektronik Webinar: Extremely High Speed Data Line Chokes