de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

WE-TVS TVS Diode – Super Speed Series

Bauform Maße 3DL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart
SOT23-6L 2.8 2.9 1.16 SMT
MSOP-10L 4.9 3 0.975 SMT
MSOP-8L 4.9 3 0.975 SMT
DFN3810-9L 3.8 1 0.5 SMT
DFN1210-6L 1.2 1 0.45 SMT

Merkmale

  • Kurze Ansprechzeit
  • Niedrige Klemmspannung
  • Äußerst niedrige Kapazität
  • Rail to Rail Schutzverschaltung
  • Kleines Package
  • Epoxy schwer entflammbar UL94-V0

Anwendung

  • Super Speed Datenleitungen
  • HDMI 1.3/1.4/2.0, DVI
  • DisplayPort
  • USB 3.1 Gen 1 (5Gb/s)
  • SATA und eSATA
  • GBit LAN
  • Thunderbolt
  • LVDS
  • ESD Schutz gemäß EN 61000-4-2
    – 8 kV Kontaktentladung
    – 15 kV Luftentladung

Artikeldaten

Alle
SOT23-6L
MSOP-10L
MSOP-8L
DFN3810-9L
DFN1210-6L
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsKanälePolaritätVCh max.
(V)
ICh Leak max.
(µA)
VBR min.
(V)
CCh typ.
(pF)
IPeak
(A)
VCh Clamp ESD typ.
(V)
VESD Air
(kV)
VESD Contact
(kV)
AnwendungFilter StickFilter BagDesign Kit Muster
824012823SPEC
6 Dateien 2 Unidirectional 3.3 0.5 4.5 0.18 3 13 15 8 USB 3.1 Gen1&2 (5Gb/s, 10Gb/s), USB 3.1 Type C, Display Port (1.1, 1.2, 1.3, 1.4), HDMI 2.082931060
82931100
82931061
82931101
824014SPEC
6 Dateien 4+1 Unidirectional 5 1 6 0.55 4 12 16 10 HDMI 1.3, DVI & DisplayPort823999
82401444SPEC
6 Dateien 4+1 Unidirectional 5 1 6 0.55 5 12 16 10 HDMI 1.3, DVI & DisplayPort
82401646SPEC
6 Dateien 6+1 Unidirectional 5 1 6 13 15 8 USB 3.0, HDMI 1.4829993BAG
823999
824014881SPEC
6 Dateien 8 Unidirectional 1.2 0.5 4.5 0.35 4 7 15 10 USB 3.1 Gen1&2 (5Gb/s, 10Gb/s), USB 3.1 Type C, Display Port, Thunderbolt
824014883SPEC
6 Dateien 8 Unidirectional 3.3 1 4.5 0.5 5 9 15 12 USB 3.1 Gen1 (5Gb/s), USB 3.1 Type C, Display Port, HDMI 2.0, Ethernet 1Gb/s
824014885SPEC
6 Dateien 8 Unidirectional 5 1 6 0.5 5 10.5 15 15 USB 2.0, USB 3.1 Gen1 (5Gb/s), USB 3.1 Type C, Display Port, Ethernet 1Gb/s82931060
82931100
82931061
82931101
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
824012823SPEC
824014SPEC
82401444SPEC
82401646SPEC
824014881SPEC
824014883SPEC
824014885SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsKanälePolaritätVCh max.
(V)
ICh Leak max.
(µA)
VBR min.
(V)
CCh typ.
(pF)
IPeak
(A)
VCh Clamp ESD typ.
(V)
VESD Air
(kV)
VESD Contact
(kV)
AnwendungFilter StickFilter BagDesign Kit Muster

Videos

Würth Elektronik Webinar: Elektromagnetische Störung und EMV-Zertifizierung

Videos

Würth Elektronik Webinar: Single Pair Ethernet –Filter Design