ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichAutomotiveProduktgruppeFerrite für KabelkonfektionProduktserieWE-TEFA Ferritring

WE-TEFA Ferritring

WE-TEFA Ferritring

Merkmale

  • Breitbandabsorber aus MgZn der einen höheren Frequenzbereich abdeckt als NiZn
  • Vielfältiges Typenspektrum zur bestmöglichen Entstörwirkung in der Automobilelektronik
  • Betriebstemperatur:-55°C bis 140 °C
  • Automotive approved

Anwendung

  • Allgemein für: Drähte, Koaxialkabel, verdrillte Drähte und Mehrleiter
  • Daten- und Messsignalleitungen
  • Spannungsversorgungsleitung / Bordnetzversorgung
  • Multimedia Kabelschnittstellen
  • Verschiedene, sonstige Kabelschnittstellen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsØ Kabel max.
(mm)
Ø OD
(mm)
Ø ID
(mm)
H
(mm)
Z @ 25 MHz
1 Windung
(Ω)
Z @ 100 MHz
1 Windung
(Ω)
Z @ 25 MHz
2 Windungen
(Ω)
Z @ 100 MHz
2 Windungen
(Ω)
MaterialDesign Kit Muster
782114075063SPEC
2 Dateien 7.5 12.7 7.9 6.35 22 42 85 168 7E08_4911782114
782114076130SPEC
2 Dateien 7.6 16.5 8 13 67 107 274 457 7E08_4911782114
782114076160SPEC
2 Dateien 7.6 16.5 8 16 83 131 342 564 7E08_4911782114
782114095100SPEC
2 Dateien 9.5 20 10 10 50 85 203 358 7E08_4911782114
782114096080SPEC
2 Dateien 9.6 14 10 8 22 40 89 175 7E08_4911782114
782114133064SPEC
2 Dateien 13.3 22.5 13.8 6.4 25 45 102 201 7E08_4911782114
782114155200SPEC
2 Dateien 15.5 28 16 20 74 125 313 588 7E08_4911782114
782114155130SPEC
2 Dateien 15.5 28 16 13 53 92 216 393 7E08_4911782114
Artikel Nr. Daten­blatt
782114075063SPEC
782114076130SPEC
782114076160SPEC
782114095100SPEC
782114096080SPEC
782114133064SPEC
782114155200SPEC
782114155130SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsØ Kabel max.
(mm)
Ø OD
(mm)
Ø ID
(mm)
H
(mm)
Z @ 25 MHz
1 Windung
(Ω)
Z @ 100 MHz
1 Windung
(Ω)
Z @ 25 MHz
2 Windungen
(Ω)
Z @ 100 MHz
2 Windungen
(Ω)
MaterialDesign Kit Muster

EMV in der Elektromobilität

Unterdrückung elektromagnetischer Störsignale in E- und Hybrid-Fahrzeugen

Mit zunehmender Elektrifizierung der Kraftfahrzeuge gehen zwangsläufig auch vermehrt elektromagnetische Störungen einher. Der Einsatz von Kabel-Ferriten kann diese in Elektro- und Hybrid-Fahrzeugen signifikant reduzieren, seien es Störsignale auf Leitungen oder elektromagnetische Feldkopplungseffekte. Induktive Hochleistungsmaterialien in Kabel-Ferriten verbessern das EMV-Verhalten erheblich.
Für ein breites Einsatzfeld mit mittleren und hohen Frequenzen eignen sich Standard-Ferritkabel-Entstörungselemente sowohl in axialer als auch in Ringform. Für höhere Frequenzen enthalten diese einen Magnesium-Anteil. Einen sehr weiten Frequenzbereich decken Kabel-Ferrite mit einem neuen nanokristallinen Material ab.

Applikationsmatrix

Wir bieten Lösungen für den kompletten Frequenzbereich

Würth Elektronik Kabel-Ferrite sind so ausgelegt, dass sie in allen Frequenzbereichen die beste Dämpfung bieten.

Erforderlich für die folgenden Automobilanwendungen:

  • Entstörung von Umrichter-verursachten Störimpulsen
  • Rauschunterdrückung bei Elektromotoren
  • Komfortsteigerung durch Vermeidung von Störgeräuschen, Vibrationen und Rauigkeiten (NVH) im EMV Spektrum des Antriebsstrangs
  • Störsignalenunterdrückung bei der Akku-Elektronik

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: