ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeEMV-BauelementeProduktfamilieStromkompensierte Drosseln für Kleinspannungs- und DatenleitungenProduktserieWE-SL5 HC Stromkompensierter SMT Line Filter

WE-SL5 HC Stromkompensierter SMT Line Filter

Bauform MaßeL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart
WE-SL5-HC 9.5 8.3 5 SMT

Merkmale

  • Geringe Bauhöhe von 5.3 mm
  • Hohe Impedanz bis 2200 Ohm
  • Strombelastbarkeit bis 5 A
  • Nennspannung 80 VDC (42VAC)
  • Brennbarkeit gemäß UL 94 V-0
  • Klimakategorie 40/125/21

Anwendung

  • Drossel für Signal- und Datenleitung
  • Spannungsversorgung
  • Messsignalleitung/Sensorleitung
  • Unterdrückung von Gleichaktstörungen

Artikeldaten

WE-SL5-HC
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsWicklungstypWicklungsanzahlL1
(µH)
Z
(Ω)
IR 1
(mA)
RDC1 max.
(Ω)
VR
(V)
Design Kit Muster
744273501SPEC
8 Dateien sectional 2 5 500 5000 0.0055 80744725
744273801SPEC
8 Dateien sectional 2 9 800 3500 0.011 80
744273102SPEC
8 Dateien sectional 2 11 1000 2500 0.03 80
744273222SPEC
8 Dateien sectional 2 30 2200 1400 0.06 80744725
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
744273501SPEC
744273801SPEC
744273102SPEC
744273222SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsWicklungstypWicklungsanzahlL1
(µH)
Z
(Ω)
IR 1
(mA)
RDC1 max.
(Ω)
VR
(V)
Design Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

Videos

Videos

Würth Elektronik Webinar: Extremely High Speed Data Line Chokes

Videos

Würth Elektronik Webinar: EMV-Filter - Von der Komponente bis zum Design