ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeEMV-BauelementeProduktfamilieStromkompensierte Drosseln für Kleinspannungs- und DatenleitungenProduktserieWE-SL Stromkompensierter SMT Line Filter

WE-SL Stromkompensierter SMT Line Filter

WE-SL Stromkompensierter SMT Line Filter
Bauform MaßeL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart
WE-SL 12.7 11 5.75 SMT

Merkmale

  • Zweifach und vierfach stromkompensiert
  • Kernmaterial: NiZn/MnZn
  • Nennspannung 80 VDC (42VAC)
  • Brennbarkeit gemäß UL 94 V-0
  • Klimakategorie 40/125/21

Anwendung

  • Drossel für Signal- und Datenleitung
  • Spannungsversorgung
  • Messsignalleitung/Sensorleitung
  • Unterdrückung von Gleichaktstörungen
  • ISDN-Bus

Artikeldaten

WE-SL
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsWicklungstypWicklungsanzahlL
(µH)
Zmax
(Ω)
IR
(mA)
VR
(V)
Design Kit Muster
744207SPEC
7 Dateien bifilar 2 35 1100 2700 80
744206SPEC
7 Dateien bifilar 2 60 1600 2000 80744725
744205SPEC
7 Dateien bifilar 4 100 900 700 80744725
744204SPEC
7 Dateien bifilar 4 250 1400 600 80
744203SPEC
7 Dateien bifilar 4 500 3000 400 80
744202SPEC
7 Dateien bifilar 4 1000 5000 350 80
744201SPEC
7 Dateien bifilar 4 4700 14000 200 80744725
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
744207SPEC
744206SPEC
744205SPEC
744204SPEC
744203SPEC
744202SPEC
744201SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsWicklungstypWicklungsanzahlL
(µH)
Zmax
(Ω)
IR
(mA)
VR
(V)
Design Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

Videos

Videos

Würth Elektronik Webinar: Extremely High Speed Data Line Chokes

Videos

Würth Elektronik Webinar: EMV-Filter - Von der Komponente bis zum Design