Merkmale
- Weißblech nach DIN EN 10202/10203
- Clip für WE-SHC, um ihn als steckbare Komponente zu verwenden
- Zur Verwendung mit WE-SHC (einteilig oder ShielDIY, 0,2 mm Dicke)
- Optischer Test möglich - WE-SHC kann nach dem Löten platziert werden
- Tape & Reel - pick & place geeignet
- Geeignet für kundenspezifische & Standard WE-SHC Abschirmgehäuse
Anwendung
- Abschirmung auf Platinenebene
- Zur Vermeidung von EMI-Strahlung von der Leiterplatte und um die Empfindlichkeit von HF-Ausgangsstufen, HF-Eingangs- und Verstärkerstufen, Oszillatoren, EMV-empfindlichen Teilen in Kunststoffgehäusen gering zu halten
Artikeldaten
Jetzt entdecken:
Abschirmgehäuse
WE-SHC Abschirmgehäuse: 36903255S
WE-SHC Abschirmgehäuse: 36905266S
WE-SHC Abschirmgehäuse: 36906326S
WE-SHC Abschirmgehäuse: 36907406S
WE-SHC Abschirmgehäuse: 36103255S
WE-SHC Abschirmgehäuse: 36903205S
WE-SHC Abschirmgehäuse: 36903305S
WE-SHC Abschirmgehäuse: 36006320S
WE-SHC Abschirmgehäuse: 36007400S
WE-SHC Abschirmgehäuse: 36105266S
WE-SHC Abschirmgehäuse: 36106326S
WE-SHC Abschirmgehäuse: 36107406S
WE-SHC Abschirmgehäuse: 3600213120S
WE-SHC Abschirmgehäuse: 36003250S
WE-SHC Abschirmgehäuse: 36003500S
WE-SHC Abschirmgehäuse: 36003600S
WE-SHC Abschirmgehäuse: 3600536330S
WE-SHC Abschirmgehäuse: 3600637250S
WE-SHC Abschirmgehäuse: 3610213126S
WE-SHC Abschirmgehäuse: 36103505S
WE-SHC Abschirmgehäuse: 36103605S
WE-SHC Abschirmgehäuse: 3610536336S
WE-SHC Abschirmgehäuse: 3610637256S
WE-SHC Abschirmgehäuse: 36003200S
WE-SHC Abschirmgehäuse: 36103205S
WE-SHC Abschirmgehäuse: 36003160S
WE-SHC Abschirmgehäuse: 36003300S
WE-SHC Abschirmgehäuse: 36103166S
WE-SHC Abschirmgehäuse: 36103305S