ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeEMV-BauelementeProduktfamilieFunkentstördrosselnProduktserieWE-SD Stabkerndrossel

WE-SD Stabkerndrossel

WE-SD Stabkerndrossel

Merkmale

  • Hohe Strombelastbarkeit bis zu 15 A
  • Induktivität unabhängig vom Nenngleichstrom
  • Betriebstemperatur: –40 ºC bis +150 ºC
  • Hohe mechanische Stabilität
  • Sehr hohe Sättigungsströme
  • Kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage

Anwendung

  • Entstörung von Schaltnetzteilen, Motoren, Leistungsverstärker, unterbrechungsfreie Stromversorgungen
  • Breitbandige Entstörung symmetrischer Störanteile
  • Typisch für den UKW-Bereich
  • Power supplies
  • Broadband filtering
  • Typical in VHF

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsL
(µH)
IR
(A)
RDC
(mΩ)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Design Kit Muster
744710203SPEC
8 Dateien 2 2.5 11 12.3744713
744710205SPEC
7 Dateien 2 5 6.5 14744713
744710210SPEC
7 Dateien 2 10 3.8 15.4744713
744710215SPEC
7 Dateien 2 15 1.7 25.7744713
744710603SPEC
7 Dateien 6 2.5 22 15.4744713
744710605SPEC
7 Dateien 6 5 11.7 20.5744713
744710610SPEC
7 Dateien 6 10 6.5 25.7744713
744710615SPEC
7 Dateien 6 15 3.5 30744713
744711003SPEC
7 Dateien 10 2.5 33 18.5744713
744711005SPEC
7 Dateien 10 5 15.1 22.5744713
744711010SPEC
7 Dateien 10 10 8.8 30.9744713
744711015SPEC
7 Dateien 10 15 5.7 30.8 29.2 12744713
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
744710203SPEC
744710205SPEC
744710210SPEC
744710215SPEC
744710603SPEC
744710605SPEC
744710610SPEC
744710615SPEC
744711003SPEC
744711005SPEC
744711010SPEC
744711015SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsL
(µH)
IR
(A)
RDC
(mΩ)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Design Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

Videos

Würth Elektronik Webinar: EMV-Filter - Von der Komponente bis zum Design