ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichAutomotiveProduktgruppeAssemblyProduktserieWE-SCFA Soldered Contact Finger Automotive

WE-SCFA Soldered Contact Finger Automotive

WE-SCFA Soldered Contact Finger Automotive

Merkmale

  • Geeignet für Pick & Place
  • Material: Kupfer-Beryllium (CuBe) vergoldet (Au)
  • Verschiedene Typen und Größen verfügbar
  • Korrosionsbeständig
  • Abriebfest
  • Hohe Temperaturen und Kompression haben keinen Einfluss auf die hervorragenden Verbindungseigenschaften
  • Zuverlässige Lötbarkeit
  • Automotive approved

Anwendung

  • Kontakt der Leiterplatten mit dem Boden und dem Gehäuse
  • Erdung von Kühlgeräten für hohe Frequenzen
  • Verbindung der Signal- und Stromversorgung von zwei Leiterplatten auf der Schiene
  • Verbindung zwischen PCBs und externen Elementen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsW
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
Recommended Working Height
(mm)
Design Kit Muster
78631271520SPEC
7 Dateien 1.5 2 2.7 1.6 - 1.7331003
78631271515SPEC
7 Dateien 1.5 1.5 3.2 1 - 1.2331003
78631452048SPEC
7 Dateien 2 4.8 4.6 4 - 4.5331003
78631472057SPEC
7 Dateien 2 5.7 4.7 4.6 - 5.4331003
78631302025SPEC
7 Dateien 2 2.5 3 2 - 2.2331003
78631452070SPEC
7 Dateien 2 7 4.5 6 - 6.7331003
78631602040SPEC
7 Dateien 2 4 6 5 - 5.7331003
78631402053SPEC
7 Dateien 2 5.3 4.1 4.4 - 5331003
78631302030SPEC
7 Dateien 2 3 3.15 2.5 - 2.7331003
78631302035SPEC
7 Dateien 2 3.5 3 3 - 3.2331003
78631702562SPEC
7 Dateien 2.5 6.2 7.15 5 - 5.9331003
78631702513SPEC
7 Dateien 2.5 13 7 10 - 12.5331003
78631452535SPEC
7 Dateien 2.5 3.5 4.5 3 - 3.2
78631352540SPEC
6 Dateien 2.5 4 3.5 3.4 - 3.7331003
78631603010SPEC
7 Dateien 3 10 6 8.3 - 9.7331003
78631503040SPEC
7 Dateien 3 4 5 2.5 - 3.7331003
78631603012SPEC
7 Dateien 3 12 6 8 - 11.5
Artikel Nr. Daten­blatt
78631271520SPEC
78631271515SPEC
78631452048SPEC
78631472057SPEC
78631302025SPEC
78631452070SPEC
78631602040SPEC
78631402053SPEC
78631302030SPEC
78631302035SPEC
78631702562SPEC
78631702513SPEC
78631452535SPEC
78631352540SPEC
78631603010SPEC
78631503040SPEC
78631603012SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsW
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
Recommended Working Height
(mm)
Design Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: