ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeInduktivitäten & LeistungsübertragerProduktfamilieGeschirmte SpeicherinduktivitätenProduktserieWE-PDF SMT-Speicherdrossel

WE-PDF SMT-Speicherdrossel ERWEITERT

Geschirmt

WE-PDF SMT-Speicherdrossel
 Bauform MaßeL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart
ERW. 1045 10.2 10.2 4.2 SMT
ERW. 1064 10.2 10.2 6.1 -

Merkmale

  • Kernmaterial: NiZn
  • Flache Bauform
  • Erweiterte Betriebstemperatur: –40 °C bis +150 °C
  • Magnetisch geschirmt, d.h. geringes Streufeld
  • Geringe Eigenverluste
  • Hoher Sättigunsstrom
  • Flachdrahtwicklung für geringere Wechselstromkupferverluste
  • Hohe Eigenresonanzfrequenz
  • Empfohlenes Lötverfahren: Reflow

Anwendung

  • Geeignet für Hochfrequenz-Schaltregler

Artikeldaten

Alle
1045
1064
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
MontageartDesign Kit Muster
NEU7447797022SPEC
8 Dateien 0.22 16 32 3.5744779
NEU7447798022SPEC
8 Dateien 0.22 19 20 1.95744779
NEU7447797050SPEC
8 Dateien 0.5 13.2 23 5744779
NEU7447798050SPEC
8 Dateien 0.5 18.5 18 2.65744779
NEU7447797110SPEC
8 Dateien 1.1 11.2 16 6.65744779
NEU7447798110SPEC
8 Dateien 1.1 16.5 16 3.5744779
NEU7447797180SPEC
8 Dateien 1.8 9.4 13 8.4744779
NEU7447798180SPEC
8 Dateien 1.8 14.5 12.8 4.5744779
7447797250SPEC
8 Dateien 2.5 8.4 10.5 10.2 61 SMT744779
NEU7447798250SPEC
8 Dateien 2.5 13.7 10.1 4.95744779
NEU7447797360SPEC
8 Dateien 3.6 8.2 8.5 12.2744779
NEU7447798360SPEC
8 Dateien 3.6 12 8.6 5.95744779
NEU7447797470SPEC
8 Dateien 4.7 6.2 8 19.5744779
NEU7447798470SPEC
8 Dateien 4.7 9.5 7.6 8.4744779
NEU7447797620SPEC
8 Dateien 6.2 5.7 7.4 22.4744779
NEU7447798620SPEC
8 Dateien 6.2 9.4 6.7 9.5744779
NEU7447798720SPEC
8 Dateien 7.2 7.9 6 12.8744779
NEU7447797820SPEC
8 Dateien 8.2 5.05 5.8 28.6744779
NEU7447798910SPEC
8 Dateien 9.1 7.35 5.4 14.35744779
NEU7447798111SPEC
8 Dateien 11 6.9 5.3 15.8744779
NEU7447798131SPEC
8 Dateien 13 5.85 4.5 22.5744779
NEU7447798151SPEC
8 Dateien 15 5.45 4 25.8744779
NEU7447798181SPEC
8 Dateien 18 5 3.8 34.4744779
NEU7447798221SPEC
8 Dateien 22 4.7 3.5 37.3744779
NEU7447798241SPEC
8 Dateien 24 4.5 3.25 39.5744779
NEU7447798271SPEC
8 Dateien 27 4.3 3.1 42.5744779
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
NEU7447797022SPEC
NEU7447798022SPEC
NEU7447797050SPEC
NEU7447798050SPEC
NEU7447797110SPEC
NEU7447798110SPEC
NEU7447797180SPEC
NEU7447798180SPEC
7447797250SPEC
NEU7447798250SPEC
NEU7447797360SPEC
NEU7447798360SPEC
NEU7447797470SPEC
NEU7447798470SPEC
NEU7447797620SPEC
NEU7447798620SPEC
NEU7447798720SPEC
NEU7447797820SPEC
NEU7447798910SPEC
NEU7447798111SPEC
NEU7447798131SPEC
NEU7447798151SPEC
NEU7447798181SPEC
NEU7447798221SPEC
NEU7447798241SPEC
NEU7447798271SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
MontageartDesign Kit Muster

REDEXPERT loss simulation

Find the best inductor!

REDEXPERT has the world’s most accurate AC loss model, which even includes the DC-bias current. With dedicated DC-DC topologies or the generic loss simulator, you can accurately determine the AC and DC losses for your converter. The model includes the core material, shape and winding structure of the inductor. REDEXPERT recommends suitable inductors and allows you to add more filters to find the best inductor for your application.

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

Videos

Wie man den richtigen Spulentyp (Induktor) auswählt?!