ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichAutomotiveProduktgruppeSpeicherdrosselnProduktserieWE-PD2SA SMT Speicherdrossel

WE-PD2SA SMT Speicherdrossel

WE-PD2SA SMT Speicherdrossel
Bauform MaßeL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart
7850 7.8 7 5 SMT

Merkmale

  • Geschirmte Bauform der Baureihe WE-PD2A - dadurch geringeres Streufeld
  • Padkompatibel zu der WE-PD2A Baugröße 7850
  • Hohe Sättigungsströme durch selbstzentrierende Schirmringkonstruktion
  • Betriebstemperatur: -50°C bis +150°C
  • Automotive approved

Anwendung

  • Schaltregler im Bereich kleiner Betriebsspannungen
  • Multimedia Applikationen

Artikeldaten

7850
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
VersionDesign Kit Muster
784787012SPEC
8 Dateien 1.2 4.85 6 13 110 SMT784787
784787027SPEC
8 Dateien 2.7 4.35 4.5 17 60 SMT784787
784787039SPEC
8 Dateien 3.9 3.8 4 20 45 SMT
784787047SPEC
8 Dateien 4.7 3.3 3.6 29 42 SMT784701
784787
784787068SPEC
8 Dateien 6.8 3 3 33 30 SMT784701
784787
784787082SPEC
8 Dateien 8.2 2.7 2.8 39 28 SMT
784787100SPEC
8 Dateien 10 2.6 2.6 43 24 SMT784701
784787
784787120SPEC
8 Dateien 12 2.45 2.4 52 20 SMT784787
784787150SPEC
8 Dateien 15 2.3 2.1 60 18 SMT784701
784787
784787180SPEC
8 Dateien 18 2.15 1.9 78 15 SMT
784787220SPEC
8 Dateien 22 1.83 1.7 103 13 SMT784701
784787
784787330SPEC
8 Dateien 33 1.48 1.3 161 10 SMT784701
784787
784787470SPEC
8 Dateien 47 1.25 1.15 243 8 SMT784787
784787680SPEC
8 Dateien 68 1.12 1 290 7.5 SMT784787
784787820SPEC
8 Dateien 82 1.04 0.9 328 6 SMT
784787101SPEC
8 Dateien 100 0.95 0.87 467 5 SMT784787
784787121SPEC
8 Dateien 120 0.73 0.8 643 4.5 SMT784701
784787151SPEC
8 Dateien 150 0.71 0.7 719 4 SMT784787
784787181SPEC
8 Dateien 180 0.68 0.62 794 3.8 SMT784787
784787221SPEC
8 Dateien 220 0.67 0.58 876 3.5 SMT784787
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
784787012SPEC
784787027SPEC
784787039SPEC
784787047SPEC
784787068SPEC
784787082SPEC
784787100SPEC
784787120SPEC
784787150SPEC
784787180SPEC
784787220SPEC
784787330SPEC
784787470SPEC
784787680SPEC
784787820SPEC
784787101SPEC
784787121SPEC
784787151SPEC
784787181SPEC
784787221SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
VersionDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: