Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Montageart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3029 | 3.1 | 2.9 | 2.41 | 0.8 | SMT | ||
4030 | - | 3 | - | - | SMT | ||
8530 | 8.5 | 3 | 2.55 | 1.45 | SMT | ||
7847 | 7.8 | 4.75 | 3 | 1.45 | SMT |
Merkmale
- Flachdraht
- Strombelastbarkeit 18 A
- Verklebte Variante: Hohe mechanische Stabilität
- Betriebstemperatur: –55 ºC bis +125 ºC
Anwendung
- Spannungszuleitungen mit hohen Ladeströmen
- Verklebte Variante: Speziell für vibrationsbeanspruchte Anwendungen
Artikeldaten
Alle
3029
4030
8530
7847
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Z @ 100 MHz (Ω) | IR (A) | RDC max. (mΩ) | Z @ 25 MHz (Ω) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Version | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7427933 | SPEC | 8 Dateien | 39 | 14 | 0.6 | 23 | 3.1 | 2.9 | 2.41 | nicht verklebt | – | ||
7427930 | SPEC | 8 Dateien | 42 | 16 | 0.6 | 28 | 5 | 3 | 2.55 | nicht verklebt | 742791 742793 | ||
74279390 | SPEC | 8 Dateien | 42 | 16 | 0.6 | 28 | 4 | 3 | 2.55 | nicht verklebt | – | ||
7427934 | SPEC | 8 Dateien | 42 | 15 | 0.6 | 28 | 4.8 | 3 | 2.5 | nicht verklebt | – | ||
7427931 | SPEC | 8 Dateien | 91 | 17 | 0.9 | 58 | 8.5 | 3 | 2.55 | SMT | 742791 742793 | ||
74279391 | SPEC | 8 Dateien | 91 | 17 | 0.9 | 58 | 8.5 | 3 | 2.55 | SMT | – | ||
7427932 | SPEC | 8 Dateien | 98 | 18 | 0.9 | 65 | 7.8 | 4.75 | 3 | SMT | 742791 742793 | ||
74279392 | SPEC | 8 Dateien | 98 | 18 | 0.9 | 65 | 7.8 | 4.75 | 3 | Verklebt | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
7427933 | SPEC | |
7427930 | SPEC | |
74279390 | SPEC | |
7427934 | SPEC | |
7427931 | SPEC | |
74279391 | SPEC | |
7427932 | SPEC | |
74279392 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Z @ 100 MHz (Ω) | IR (A) | RDC max. (mΩ) | Z @ 25 MHz (Ω) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Version | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
Würth Elektronik Webinar: EMV Ferrite sind mehr als nur Vogelfutter auf der Platine.