Merkmale
- Einfache Befestigung mit Nylonhalter
- Klassifizierung der Nylonschelle: UL94-V0
- Betriebstemperatur: –25 ºC bis +105 ºC
Anwendung
- Computer
- Terminals
- Störprobleme in Zusammenhang mit Bürogeräten
- Einfache Montage an bereits installierten oder mit Steckern versehenen Kabeln
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Ø Kabel (mm) | Z @ 25 MHz 1 Windung (Ω) | Z @ 100 MHz 1 Windung (Ω) | Z @ 25 MHz 2 Windungen (Ω) | Z @ 100 MHz 2 Windungen (Ω) | Material | Ø ID (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Farbe | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74271308 | SPEC | 2 Dateien | 7.8 | 59 | 93 | 231 | 396 | 4 W 620 | 8.2 | 13 | 29.8 | 20.1 | Grau | |||
74271318 | SPEC | 2 Dateien | 7.8 | 64 | 106 | 291 | 504 | 4 W 620 | 8.2 | 16 | 29.8 | 20.1 | Grau | |||
74271338 | SPEC | 2 Dateien | 15.8 | 56 | 114 | 231 | 472 | 4 W 620 | 16.4 | 13 | 43.9 | 32.2 | Grau | |||
74271348 | SPEC | 2 Dateien | 15.8 | 79 | 160 | 324 | 683 | 4 W 620 | 16.4 | 20 | 43.9 | 32.2 | Grau | |||
74271358 | SPEC | 2 Dateien | 26.5 | 48 | 98 | 197 | 382 | 4 W 620 | 27.5 | 15 | 60 | 45.5 | Grau | |||
74271378 | SPEC | 2 Dateien | 26.5 | 100 | 200 | 400 | 838 | 4 W 620 | 27.5 | 35 | 60 | 45.5 | Grau |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
74271308 | SPEC | ||
74271318 | SPEC | ||
74271338 | SPEC | ||
74271348 | SPEC | ||
74271358 | SPEC | ||
74271378 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Ø Kabel (mm) | Z @ 25 MHz 1 Windung (Ω) | Z @ 100 MHz 1 Windung (Ω) | Z @ 25 MHz 2 Windungen (Ω) | Z @ 100 MHz 2 Windungen (Ω) | Material | Ø ID (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Farbe | Muster |
---|