Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | |
---|---|---|---|---|---|---|
0603 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | SMT | ||
0805 | 2 | 1.25 | - | SMT |
Merkmale
- Betriebstemperatur: –40 °C to +85 °C
- Leistungsaufnahmefähigkeit: Bis zu 3 W max.
- Geringe Einfügedämpfung und hohe Dämpfung im Sperrbereich
Anwendung
- Hochfrequenzanwendungen
- Drahtlose Kommunikationssysteme inklusive DECT, GSM, WLAN, Bluetooth …
Artikeldaten
Alle
0603
0805
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | f | IL (dB) | VSWR | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|
748111009 | SPEC | 7 Dateien | 902-928 MHz | 0.5 | 1.5 | ||
748112024 | SPEC | 7 Dateien | 2400-2500 MHz | 0.5 | 1.5 | ||
748125024 | SPEC | 7 Dateien | 2400-2500 MHz | 0.5 | 1.8 | ||
748121055 | SPEC | 7 Dateien | 5150-5875 MHz | 0.6 | 1.8 |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | f | IL (dB) | VSWR | Muster |
---|