ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeEMV-BauelementeProduktfamilieStromkompensierte Drosseln für NetzanwendungenProduktserieWE-LPCC Stromkompensierte Netzdrossel

WE-LPCC Stromkompensierte Netzdrossel

Merkmale

  • Stabile Streuinduktivität zur Gegentaktfilterung
  • Hohe Stromtragfähigkeit
  • Kompakte Bauweise
  • Brennbarkeit gemäß UL 94 V-0
  • Klimakategorie 40/115/21

Anwendung

  • AC/DC Wandler
  • Hochfrequenz DC/DC Wandler
  • Netzbetriebene LED-Treiber
  • Schaltnetzteile

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsIR
(A)
L
(µH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster
7448680100SPEC
8 Dateien 9.5 450 9.6 250 1500 MnZn 25 27.5 9.7 THT
7448680120SPEC
8 Dateien 12 330 6 250 1500 MnZn 25 27.5 10 THT
7448680140SPEC
8 Dateien 16 230 3.6 250 1500 MnZn 25 27.5 10.4 THT
7448680180SPEC
8 Dateien 20 150 1.9 250 1500 MnZn 25 27.5 11.3 THT
7448680200SPEC
8 Dateien 23.5 120 1.4 250 1500 MnZn 25 27.5 11.7 THT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7448680100SPEC
7448680120SPEC
7448680140SPEC
7448680180SPEC
7448680200SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsIR
(A)
L
(µH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster

Videos

Wie man EMV Probleme löst! || Das Mysterium des surrenden Lautsprechers

Videos

Würth Elektronik Webinar: EMV-Filter - Von der Komponente bis zum Design