de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

WE-HCFA High Current Flat Wire Inductor

Bauform MaßeL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
2818 27.5 27.5 17

Merkmale

  • Flachdraht-Ausführung
  • Magnetisch geschirmte Ausführung
  • Hoher Bemessungsstrom bis 50 A
  • Hohe Sättigungsleistung
  • Ausgezeichnete Ebenheit
  • Optimiert für DC/DC-Wandler
  • Großer Betriebstemperaturbereich von -40 bis +150°C
  • AECQ-200

Anwendung

  • Speicherinduktor für hocheffiziente automobile DC/DC-Wandler
  • Ein- und mehrphasige Buck- und Boost-Wandler
  • Filter für Infotainment und Audioanwendungen

Artikeldaten

2818
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
Muster
78436432010SPEC
8 Dateien 1 47 81 0.6 45
78436432015SPEC
8 Dateien 1.5 47 53 0.6 34
78436432033SPEC
8 Dateien 3.3 38 50 1.1 34
78436432047SPEC
8 Dateien 4.7 38 33 1.1 28
78436432068SPEC
8 Dateien 6.8 38 24 1.1 20
78436432100SPEC
8 Dateien 10 38 14 1.1 18
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
78436432010SPEC
78436432015SPEC
78436432033SPEC
78436432047SPEC
78436432068SPEC
78436432100SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
Muster