ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeInduktivitäten & LeistungsübertragerProduktfamilieÜbertrager für DC/DC-WandlerProduktserieWE-FLEX HV Flexibler Übertrager für getaktete Stromversorgungen

WE-FLEX HV Flexibler Übertrager für getaktete Stromversorgungen

WE-FLEX HV Flexibler Übertrager für getaktete Stromversorgungen
Bauform Maße 3DL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart
ER11.5 12.9 13 6.2 -
ER14.5/6 16.3 16.8 7.4 THT
EFD15 22.1 17.5 9 -
EFD20 29.5 21.5 12 -

Merkmale

  • Übertrager mit 6 Wicklungen
  • 4 Größen mit je 5 verschiedenen Luftspaltlängen
  • Isolationsspannung bis zu 1.5kVAC
  • Geringe Streuinduktivität
  • Betriebstemperatur -40 °C bis +125 °C
  • Durch unterschiedliche Verschaltung über 375 Übertragerlösunen und ca. 125 Drossellösungen möglich. Somit ideal für schnelles Prototyping

Anwendung

  • Sperrwandler
  • Flusswandler
  • Gegentaktwandler
  • Drosselaufwärts-/Dosselabwärtswandler
  • SEPIC

Artikeldaten

Alle
ER11.5
ER14.5/6
EFD15
EFD20
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsLBASE
(µH)
IR BASE
(A)
ISAT BASE
(A)
nVT
(V (AC))
∫Udt Base
(Vµs)
RDC BASE
(mΩ)
LS Base
(µH)
BauformTypMontageart Muster
749196547SPEC
6 Dateien 3.4 2.3 3.93 1:1:1:1:1:1 1500 83.6 36 0.18 EFD20 mit Luftspalt
749196537SPEC
6 Dateien 4.3 2.3 3.24 1:1:1:1:1:1 1500 83.6 36 0.18 EFD20 mit Luftspalt
749196527SPEC
6 Dateien 5.3 2.3 2.81 1:1:1:1:1:1 1500 83.6 36 0.18 EFD20 mit Luftspalt
749196248SPEC
6 Dateien 6.6 0.8 1.6 1:1:1:1:1:1 1500 63.4 200 0.17 ER14.5/6 mit Luftspalt
749196548SPEC
6 Dateien 7.6 1.35 2.98 1:1:1:1:1:1 1500 123.4 102 0.24 EFD20 mit Luftspalt
749196348SPEC
6 Dateien 7.9 0.83 1.41 1:1:1:1:1:1 1500 61.3 145 0.13 EFD15 mit Luftspalt
749196238SPEC
6 Dateien 8.3 0.8 1.3 1:1:1:1:1:1 1500 63.4 200 0.17 ER14.5/6 mit Luftspalt
749196148SPEC
6 Dateien 8.5 0.5 1.02 1:1:1:1:1:1 1500 49.3 344 0.3 ER11/5 mit Luftspalt
749196338SPEC
6 Dateien 9.3 0.83 1.13 1:1:1:1:1:1 1500 61.3 145 0.13 EFD15 mit Luftspalt
749196538SPEC
6 Dateien 9.7 1.35 2.2 1:1:1:1:1:1 1500 123.4 102 0.24 EFD20 mit Luftspalt
749196517SPEC
6 Dateien 9.9 2.3 1.35 1:1:1:1:1:1 1500 83.6 36 0.18 EFD20 mit Luftspalt
749196138SPEC
6 Dateien 10.9 0.5 0.8 1:1:1:1:1:1 1500 49.3 344 0.3 ER11/5 mit Luftspalt
749196228SPEC
6 Dateien 11.6 0.8 0.94 1:1:1:1:1:1 1500 63.4 200 0.17 ER14.5/6 mit Luftspalt
749196528SPEC
6 Dateien 12 1.35 1.71 1:1:1:1:1:1 1500 123.4 102 0.24 EFD20 mit Luftspalt
749196328SPEC
6 Dateien 14.2 0.83 0.72 1:1:1:1:1:1 1500 61.3 145 0.13 EFD15 mit Luftspalt
749196128SPEC
6 Dateien 14.7 0.5 0.55 1:1:1:1:1:1 1500 49.3 344 0.3 ER11/5 mit Luftspalt
749196218SPEC
6 Dateien 21.6 0.8 0.48 1:1:1:1:1:1 1500 63.4 200 0.17 ER14.5/6 mit Luftspalt
749196518SPEC
6 Dateien 22.3 1.35 0.93 1:1:1:1:1:1 1500 123.4 102 0.24 EFD20 mit Luftspalt
749196318SPEC
6 Dateien 23.3 0.83 0.43 1:1:1:1:1:1 1500 61.3 145 0.13 EFD15 mit Luftspalt
749196118SPEC
6 Dateien 27.4 0.5 0.29 1:1:1:1:1:1 1500 49.3 344 0.3 ER11/5 mit Luftspalt
749196507SPEC
6 Dateien 87.1 2.3 0.16 1:1:1:1:1:1 1500 86.3 36 0.18 EFD20 ohne Luftspalt
749196208SPEC
6 Dateien 140 0.8 0.07 1:1:1:1:1:1 1500 63.4 200 0.17 ER14.5/6 ohne Luftspalt THT
749196308SPEC
6 Dateien 153.8 0.83 0.06 1:1:1:1:1:1 1500 61.3 145 0.13 EFD15 ohne Luftspalt
749196508SPEC
6 Dateien 196 1.35 0.1 1:1:1:1:1:1 1500 123.4 102 0.24 EFD20 ohne Luftspalt
749196108SPEC
6 Dateien 224.6 0.5 0.04 1:1:1:1:1:1 1500 49.3 344 0.3 ER11/5 ohne Luftspalt
Artikel Nr. Daten­blatt
749196547SPEC
749196537SPEC
749196527SPEC
749196248SPEC
749196548SPEC
749196348SPEC
749196238SPEC
749196148SPEC
749196338SPEC
749196538SPEC
749196517SPEC
749196138SPEC
749196228SPEC
749196528SPEC
749196328SPEC
749196128SPEC
749196218SPEC
749196518SPEC
749196318SPEC
749196118SPEC
749196507SPEC
749196208SPEC
749196308SPEC
749196508SPEC
749196108SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsLBASE
(µH)
IR BASE
(A)
ISAT BASE
(A)
nVT
(V (AC))
∫Udt Base
(Vµs)
RDC BASE
(mΩ)
LS Base
(µH)
BauformTypMontageart Muster