ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeEMV-BauelementeProduktfamilieFerrite für KabelkonfektionMontagetypFerritkerne für KabelkonfektionProduktserieWE-FLAT for Flexible PCB

WE-FLAT for Flexible PCB

Flexible PCB suppressor

WE-FLAT for Flexible PCB

Merkmale

  • Einfache Lösung um Störungen auf flexiblen Leiterplatten oder dünne Flachbandkabel zu filtern
  • Kernmaterial: NiZn für breitbandiges Entstören (~1 MHz - 1 GHz)
  • Betriebstemperatur: -25° C bis +125° C
  • Auf Anfrage auch mit Klebeband zur Befestigung erhältlich

Anwendung

  • Filter für Gleichtaktstörungen auf dünnen Datenleitungen in elektronischen Systemen
  • Anwendungsbeispiele: Datenübertragung mit TWINflex von Würth Elektronik und vieles mehr
  • Besonders für flexible Leiterplatten geeignet

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsL
(mm)
W
(mm)
W1
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
Z @ 25 MHz
1 Windung
(Ω)
Z @ 100 MHz
1 Windung
(Ω)
VersionMaterialDesign Kit Muster
7427808SPEC
2 Dateien 3 7 5 2.3 0.7 9 20 rund 4 W 810
74278081SPEC
2 Dateien 4 13.5 11 2 0.5 7 19 rund 4 W 810
74278041SPEC
2 Dateien 4 15.5 13 2 0.5 7 20 rund 4 W 810
74278082SPEC
2 Dateien 6 13.5 11 2 0.5 10 23 rund 4 W 810742722
74278042SPEC
2 Dateien 6 15.5 13 2 0.5 9 23 rund 4 W 810
74278011SPEC
2 Dateien 8 16 11.5 5 0.5 28 64 rund 4 W 620
7427809SPEC
2 Dateien 8 21 17 5 0.8 22 50 rund 4 W 620742722
74278032SPEC
2 Dateien 8 32 28 5 0.8 24 74 rund 4 W 620742722
74278083SPEC
2 Dateien 10 13.5 11 2 0.5 15 32 rund 4 W 810
74278043SPEC
2 Dateien 10 15.5 13 2 0.5 13 31 rund 4 W 810742722
7427801SPEC
2 Dateien 12 16 11.5 5 0.5 42 79 rund 4 W 620742722
7427802SPEC
2 Dateien 12 24.5 20 5 0.5 30 65 rund 4 W 620
74278021SPEC
2 Dateien 12 23 20 3 0.7 23 58 rund 4 W 620
7427803SPEC
2 Dateien 12 31 27 5 0.5 26 66 rund 4 W 620742722
74278031SPEC
2 Dateien 12 31 27 3 0.7 25 80 rund 4 W 620
7427806SPEC
2 Dateien 12 46 41.5 5 0.5 23 65 rund 4 W 620
7427807SPEC
3 Dateien 12 56 52 5 0.5 23 66 rund 4 W 620
74278009SPEC
2 Dateien 15 28 24 3.5 0.75 35 100 rechteckig 4 W 620
7427804SPEC
2 Dateien 20 16 11.5 5 0.5 71 127 rund 4 W 620
7427805SPEC
2 Dateien 20 24.5 20 5 0.5 50 103 rund 4 W 620742722
7427810SPEC
2 Dateien 22 28.5 24 5.38 0.8 60 130 rund 4 W 620742722
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7427808SPEC
74278081SPEC
74278041SPEC
74278082SPEC
74278042SPEC
74278011SPEC
7427809SPEC
74278032SPEC
74278083SPEC
74278043SPEC
7427801SPEC
7427802SPEC
74278021SPEC
7427803SPEC
74278031SPEC
7427806SPEC
7427807SPEC
74278009SPEC
7427804SPEC
7427805SPEC
7427810SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsL
(mm)
W
(mm)
W1
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
Z @ 25 MHz
1 Windung
(Ω)
Z @ 100 MHz
1 Windung
(Ω)
VersionMaterialDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: