ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeInduktivitäten & LeistungsübertragerProduktfamilieÜbertrager für DC/DC-WandlerProduktserieWE-FB 3751 Sperrwandlerübertrager für LT3751

WE-FB 3751 Sperrwandlerübertrager für LT3751

WE-FB 3751 Sperrwandlerübertrager für LT3751
Bauform Maße 3DL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
EFD20 21.97 28.7 11.43
EE35/18/10 36.5 42 23

Merkmale

  • Isolationsspannung: 1 kVAC
  • Betriebstemperatur: –40 ºC bis +125 ºC (inkl. Eigenerwärmung)
  • Speziell designed für LT3751

Anwendung

  • Übertrager für Kondensatorlader oder Hochspannungsausgänge

Artikeldaten

Alle
EFD20
EE35/18/10
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsVinVOut1
(V)
IOut1
(mA)
L
(µH)
nISAT
(A)
LS
(µH)
VT
(V (AC))
Bauform Muster
750032051SPEC
7 Dateien 3 - 24 V (DC) 300 150 10 1:10 5 0.05 1000 EFD20
750032052SPEC
7 Dateien 3 - 24 V (DC) 300 150 10 1:10 10 0.3 1000 EFD20
750310349SPEC
7 Dateien 12 - 24 V (DC) 300 1800 5 1:10 25 0.1 1000 EE35/18/10
750310355SPEC
7 Dateien 12 - 24 V (DC) 300 2400 2.5 1:10 50 0.1 1000 EE35/18/10
Artikel Nr. Daten­blatt
750032051SPEC
750032052SPEC
750310349SPEC
750310355SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsVinVOut1
(V)
IOut1
(mA)
L
(µH)
nISAT
(A)
LS
(µH)
VT
(V (AC))
Bauform Muster