Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Anzahl der Anschlüsse | Montageart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0805 | 2 | 1.25 | 0.95 | 1 | SMT | ||
1008 | 2.5 | 2 | 0.9 | 5 | SMT |
Merkmale
- SMD-Bandpassfilter mit geringer Einfügedämpfung und hoher Sperrdämpfung
- SMT-Standard-Gehäuse in 0805 und 1008
- Garantierte Filtereigenschaften über einen breiten Temperaturbereich
Anwendung
- Hochfrequenzanwendungen im Bereich 0,8 bis 6 GHz
- Drahtlose Kommunikationssyteme inklusive DECT, PACS, PHS, GSM, DCS, WLAN, Bluetooth,...
Artikeldaten
Alle
0805
1008
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | f | IL (dB) | VSWR | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|
748323024 | SPEC | 7 Dateien | 2400-2500 MHz | 2.2 | 2 | ||
748351024 | SPEC | 7 Dateien | 2400-2500 MHz | 1.8 | 2 | ||
748351124 | SPEC | 7 Dateien | 2400-2500 MHz | 2.5 | 2 | ||
748323056 | SPEC | 7 Dateien | 4900-5920 MHz | 1.5 | 2 | ||
748323155 | SPEC | 7 Dateien | 5150-5875 MHz | 1.5 | 2 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
748323024 | SPEC | |
748351024 | SPEC | |
748351124 | SPEC | |
748323056 | SPEC | |
748323155 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | f | IL (dB) | VSWR | Muster |
---|