ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeKondensatorenProduktfamilieAluminium-Polymer-KondensatorenMontagetypRadial THTProduktserieWCAP-PT5H Aluminium-Polymer-Kondensatoren

WCAP-PT5H Aluminium-Polymer-Kondensatoren

Long Life

WCAP-PT5H Aluminium-Polymer-Kondensatoren
Bauform MaßeL
(mm)
Montageart
⌀ 6.3 mm - Radial THT
⌀ 8 mm - Radial THT
⌀ 10 mm 12.5 Radial THT

Merkmale

  • Produktserie mit langer Lebensdauer
  • Niedriger ESR bei hohem Frequenzbereich
  • Hoher zulässiger Rippelstrom
  • Montagetyp: THT Radial
  • Kapazitätsbereich: 22 µF ‒ 2000 µF
  • Kapazitätstoleranz: ±20 %
  • Spannungsbereich (UR): 6.3 ‒ 35 V(DC)
  • Betriebstemperatur: -55 °C bis +105 °C
  • Lebensdauer: 5000h @ +105 °C
  • Abmessungen (DxL) in mm: 6.3 x 5.2 bis 10.0 x 12.5
  • Empfohlenes Lötverfahren: Wellenlöten

Anwendung

  • Applikationen mit langer Lebensdauer (Industrie, Medizin)
  • Geringe Ripple-Spannung beim Schaltwandler
  • Befilterung
  • Glättung
  • Kopplung
  • z.B. High-End-Netzteil, Industriecomputer, Grafikkarte, Ladegerät, digitale Set-Top-Box

Artikeldaten

Alle
⌀ 6.3 mm
⌀ 8 mm
⌀ 10 mm
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsCVR
(V (DC))
Endurance
(h)
BetriebstemperaturIRIPPLE
(mA)
RESR
(mΩ)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
L
(mm)
VerpackungDesign Kit Muster
870235673001SPEC
7 Dateien 22 µF 35 5000 -55 °C bis zu +105 °C 2600 35 300 12 2.5 6.3 5.2 Ammopack
870235675002SPEC
7 Dateien 33 µF 35 5000 -55 °C bis zu +105 °C 3100 25 231 12 5 10 12.5 Ammopack
870235674003SPEC
7 Dateien 39 µF 35 5000 -55 °C bis zu +105 °C 2800 32 273 12 3.5 8 7 Ammopack
870235674004SPEC
7 Dateien 68 µF 35 5000 -55 °C bis zu +105 °C 3600 20 476 12 3.5 8 11.5 Ammopack
870235674005SPEC
7 Dateien 82 µF 35 5000 -55 °C bis zu +105 °C 3600 20 574 12 3.5 8 11.5 Ammopack
870235373001SPEC
7 Dateien 100 µF 16 5000 -55 °C bis zu +105 °C 4800 12 160 8 2.5 6.3 11 Ammopack870235
870235675006SPEC
7 Dateien 120 µF 35 5000 -55 °C bis zu +105 °C 4000 18 840 12 5 10 12.5 Ammopack
870235675007SPEC
7 Dateien 150 µF 35 5000 -55 °C bis zu +105 °C 4000 18 1050 12 5 10 12.5 Ammopack
870235373002SPEC
7 Dateien 180 µF 16 5000 -55 °C bis zu +105 °C 5600 9 288 8 2.5 6.3 11 Ammopack870235
870235374003SPEC
7 Dateien 180 µF 16 5000 -55 °C bis zu +105 °C 5100 10 288 8 3.5 8 8 Ammopack870235
870235374004SPEC
7 Dateien 220 µF 16 5000 -55 °C bis zu +105 °C 5100 10 352 8 3.5 8 8 Ammopack870235
870235374005SPEC
7 Dateien 270 µF 16 5000 -55 °C bis zu +105 °C 5100 10 432 8 3.5 8 8 Ammopack870235
870235374006SPEC
7 Dateien 330 µF 16 5000 -55 °C bis zu +105 °C 5600 9 528 8 3.5 8 11.5 Ammopack870235
870235174001SPEC
7 Dateien 390 µF 6.3 5000 -55 °C bis zu +105 °C 6100 7 491.4 8 3.5 8 8 Ammopack
870235375007SPEC
7 Dateien 390 µF 16 5000 -55 °C bis zu +105 °C 6100 9 624 8 5 10 12.5 Ammopack870235
870235174002SPEC
7 Dateien 470 µF 6.3 5000 -55 °C bis zu +105 °C 6100 7 592 8 3.5 8 8 Ammopack
870235375008SPEC
7 Dateien 470 µF 16 5000 -55 °C bis zu +105 °C 6100 9 752 10 5 10 12.5 Ammopack870235
870235174003SPEC
7 Dateien 560 µF 6.3 5000 -55 °C bis zu +105 °C 6100 7 705.6 8 3.5 8 8 Ammopack
870235375009SPEC
7 Dateien 560 µF 16 5000 -55 °C bis zu +105 °C 6100 9 896 10 5 10 12.5 Ammopack870235
870235174004SPEC
7 Dateien 680 µF 6.3 5000 -55 °C bis zu +105 °C 6100 7 428 8 3.5 8 11.5 Ammopack870235
870235174005SPEC
7 Dateien 820 µF 6.3 5000 -55 °C bis zu +105 °C 6100 7 516.6 10 3.5 8 11.5 Ammopack870235
870235175006SPEC
7 Dateien 1000 µF 6.3 5000 -55 °C bis zu +105 °C 6640 7 630 10 5 10 12.5 Ammopack870235
870235175007SPEC
7 Dateien 1200 µF 6.3 5000 -55 °C bis zu +105 °C 6640 7 756 10 5 10 12.5 Ammopack870235
870235175008SPEC
7 Dateien 1500 µF 6.3 5000 -55 °C bis zu +105 °C 6640 7 945 10 5 10 12.5 Ammopack870235
870235175009SPEC
7 Dateien 2000 µF 6.3 5000 -55 °C bis zu +105 °C 6640 7 1260 10 5 10 12.5 Ammopack870235
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
870235673001SPEC
870235675002SPEC
870235674003SPEC
870235674004SPEC
870235674005SPEC
870235373001SPEC
870235675006SPEC
870235675007SPEC
870235373002SPEC
870235374003SPEC
870235374004SPEC
870235374005SPEC
870235374006SPEC
870235174001SPEC
870235375007SPEC
870235174002SPEC
870235375008SPEC
870235174003SPEC
870235375009SPEC
870235174004SPEC
870235174005SPEC
870235175006SPEC
870235175007SPEC
870235175008SPEC
870235175009SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsCVR
(V (DC))
Endurance
(h)
BetriebstemperaturIRIPPLE
(mA)
RESR
(mΩ)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
L
(mm)
VerpackungDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

Videos

#askLorandt erklärt: DC/DC-Wandler Ausgangsspannungsripple vs. ESR von Kondensatortechnologien

Videos

Wie man den richtigen Kondensatortyp auswählt?! || Folien vs. Keramik vs. Elektrolyt

Videos

Webinar: Einführung Kondensatoren: Technologien und Einsatz