LTSpice-Dateien
Merkmale
- Produktserie für die allgemeine Anwendung mit max. Betriebstemperatur von +105°C
- Selbstheilende Eigenschaften
- Stabiles Frequenz- und Temperaturverhalten
- Keine Spannungsreduzierung
- Montagetyp: Boxed THT
- Dielektrikum: Polypropylene
- Kapazitätsbereich: 33 nF ‒ 6.8 µF
- Kapazitätstoleranz: ±5 %
- Spannungsbereich (UR): 160 ‒ 630 V(DC)
- Betriebstemperatur: -40 °C bis + 105 °C
- Rastermaß: 7.5 / 10.0 / 15.0 / 22.5 / 27.5 mm
- Empfohlenes Lötverfahren: Wellenlöten
Anwendung
- Stabile, anspruchsvolle Anwendungen
- Befilterung
- Glättung
- z.B. Monitor, Vorschaltgerät
Application Notes
Artikeldaten
Alle
Pitch 7.5 mm
Pitch 10 mm
Pitch 15 mm
Pitch 22.5 mm
Pitch 27.5 mm
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | C | VR (V (DC)) | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Betriebstemperatur | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
890303322005CS | SPEC | 8 Dateien | 33 nF | 630 | 700 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 7.5 | 10.5 | 5 | 11 | Karton | 890010 | ||
890303323004CS | SPEC | 8 Dateien | 47 nF | 630 | 430 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 10 | 13 | 5.5 | 11 | Karton | – | ||
890283323001CS | SPEC | 8 Dateien | 47 nF | 400 | 340 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 10 | 13 | 5 | 11 | Karton | – | ||
890283322006CS | SPEC | 8 Dateien | 68 nF | 400 | 610 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 7.5 | 10.5 | 6 | 12 | Karton | – | ||
890303325004CS | SPEC | 8 Dateien | 68 nF | 630 | 240 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 15 | 18 | 6 | 12 | Karton | – | ||
890443322001CS | SPEC | 8 Dateien | 100 nF | 160 | 300 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 7.5 | 10.5 | 5 | 11 | Karton | 890010 | ||
890283323005CS | SPEC | 8 Dateien | 100 nF | 400 | 300 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 10 | 13 | 5.5 | 11 | Karton | 890010 | ||
890283325002CS | SPEC | 8 Dateien | 100 nF | 400 | 120 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 15 | 18 | 5 | 11 | Karton | – | ||
890273322005CS | SPEC | 8 Dateien | 150 nF | 250 | 340 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 7.5 | 10.5 | 5 | 11 | Karton | 890010 | ||
890303325008CS | SPEC | 8 Dateien | 150 nF | 630 | 200 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 15 | 18 | 7 | 13 | Karton | – | ||
890303326003CS | SPEC | 8 Dateien | 150 nF | 630 | 120 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 22.5 | 26 | 6 | 15 | Karton | – | ||
890273323004CS | SPEC | 8 Dateien | 220 nF | 250 | 250 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 10 | 13 | 6 | 12 | Karton | 890010 | ||
890303325010CS | SPEC | 8 Dateien | 220 nF | 630 | 220 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 15 | 18 | 8 | 14 | Karton | 890010 | ||
890443323004CS | SPEC | 8 Dateien | 330 nF | 160 | 180 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 10 | 13 | 6 | 12 | Karton | – | ||
890283325008CS | SPEC | 8 Dateien | 330 nF | 400 | 140 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 15 | 18 | 7 | 13 | Karton | 890010 | ||
890283326003CS | SPEC | 8 Dateien | 330 nF | 400 | 97 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 22.5 | 26 | 6 | 15 | Karton | – | ||
890273325005CS | SPEC | 8 Dateien | 470 nF | 250 | 59 | 0.1 | 10000 Ω*F | -40 °C bis zu +105 °C | 15 | 18 | 5 | 11 | Karton | – | ||
890303326009CS | SPEC | 8 Dateien | 470 nF | 630 | 130 | 0.1 | 10000 Ω*F | -40 °C bis zu +105 °C | 22.5 | 26 | 9 | 18 | Karton | 890010 | ||
890273326003CS | SPEC | 8 Dateien | 680 nF | 250 | 60 | 0.1 | 10000 Ω*F | -40 °C bis zu +105 °C | 22.5 | 26 | 6 | 15 | Karton | – | ||
890273325009CS | SPEC | 8 Dateien | 1 µF | 250 | 85 | 0.1 | 10000 Ω*F | -40 °C bis zu +105 °C | 15 | 18 | 7 | 13 | Karton | 890010 | ||
890283326009CS | SPEC | 8 Dateien | 1 µF | 400 | 95 | 0.1 | 10000 Ω*F | -40 °C bis zu +105 °C | 22.5 | 26 | 8.5 | 17 | Karton | 890010 | ||
890283327004CS | SPEC | 8 Dateien | 1 µF | 400 | 90 | 0.1 | 10000 Ω*F | -40 °C bis zu +105 °C | 27.5 | 31 | 10 | 19 | Karton | – | ||
890273326007CS | SPEC | 8 Dateien | 1.5 µF | 250 | 61 | 0.1 | 10000 Ω*F | -40 °C bis zu +105 °C | 22.5 | 26 | 7 | 16.5 | Karton | 890010 | ||
890303327008CS | SPEC | 8 Dateien | 1.5 µF | 630 | 130 | 0.1 | 10000 Ω*F | -40 °C bis zu +105 °C | 27.5 | 31 | 16 | 25.5 | Karton | 890010 | ||
890443325010CS | SPEC | 8 Dateien | 2.2 µF | 160 | 98 | 0.1 | 10000 Ω*F | -40 °C bis zu +105 °C | 15 | 18 | 10 | 16.5 | Karton | 890010 | ||
890283327008CS | SPEC | 8 Dateien | 2.2 µF | 400 | 98 | 0.1 | 10000 Ω*F | -40 °C bis zu +105 °C | 27.5 | 31 | 15 | 24.5 | Karton | 890010 | ||
890443326007CS | SPEC | 8 Dateien | 3.3 µF | 160 | 57 | 0.1 | 10000 Ω*F | -40 °C bis zu +105 °C | 22.5 | 26 | 9 | 18 | Lose | – | ||
890283327010CS | SPEC | 8 Dateien | 3.3 µF | 400 | 100 | 0.1 | 10000 Ω*F | -40 °C bis zu +105 °C | 27.5 | 31 | 18 | 26 | Karton | – | ||
890273327007CS | SPEC | 8 Dateien | 4.7 µF | 250 | 64 | 0.1 | 10000 Ω*F | -40 °C bis zu +105 °C | 27.5 | 31 | 14 | 23.5 | Karton | – | ||
890443327007CS | SPEC | 8 Dateien | 6.8 µF | 160 | 46 | 0.1 | 10000 Ω*F | -40 °C bis zu +105 °C | 27.5 | 31 | 13 | 22 | Karton | 890010 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
890303322005CS | SPEC | |
890303323004CS | SPEC | |
890283323001CS | SPEC | |
890283322006CS | SPEC | |
890303325004CS | SPEC | |
890443322001CS | SPEC | |
890283323005CS | SPEC | |
890283325002CS | SPEC | |
890273322005CS | SPEC | |
890303325008CS | SPEC | |
890303326003CS | SPEC | |
890273323004CS | SPEC | |
890303325010CS | SPEC | |
890443323004CS | SPEC | |
890283325008CS | SPEC | |
890283326003CS | SPEC | |
890273325005CS | SPEC | |
890303326009CS | SPEC | |
890273326003CS | SPEC | |
890273325009CS | SPEC | |
890283326009CS | SPEC | |
890283327004CS | SPEC | |
890273326007CS | SPEC | |
890303327008CS | SPEC | |
890443325010CS | SPEC | |
890283327008CS | SPEC | |
890443326007CS | SPEC | |
890283327010CS | SPEC | |
890273327007CS | SPEC | |
890443327007CS | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | C | VR (V (DC)) | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Betriebstemperatur | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
Wie man den richtigen Kondensatortyp auswählt?! || Folien vs. Keramik vs. Elektrolyt
Videos
Webinar: Einführung Kondensatoren: Technologien und Einsatz