General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -20 °C up to +125 °C; -25 °C up to +125 °C; -30 °C up to +80 °C |
Gender | Männlich; Weiblich |
Typ | D-SUB |
Isolationsfarbe | Schwarz |
Material | PE; PP |
Brennbarkeitsklasse | UL94 HB |
Farbe | Schwarz |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Gender | Typ | Betriebstemperatur | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|
726181001 | SPEC | 2 Dateien | 9 | Weiblich | D-SUB | -20 °C up to +125 °C | |
726181002 | SPEC | 3 Dateien | 9 | Männlich | D-SUB | -20 °C up to +125 °C | |
726181101 | SPEC | 3 Dateien | 15 | Weiblich | D-SUB | -20 °C up to +125 °C | |
726181103 | SPEC | 3 Dateien | 15 | Männlich | D-SUB | -25 °C up to +125 °C | |
726181102 | SPEC | 3 Dateien | 25 | Weiblich | D-SUB | -20 °C up to +125 °C | |
726181104 | SPEC | 3 Dateien | 25 | Männlich | D-SUB | -25 °C up to +125 °C | |
726181105 | SPEC | 3 Dateien | 37 | Weiblich | D-SUB | -30 °C up to +80 °C |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
726181001 | SPEC |
726181002 | SPEC |
726181101 | SPEC |
726181103 | SPEC |
726181102 | SPEC |
726181104 | SPEC |
726181105 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Gender | Typ | Betriebstemperatur | Muster |
---|
Zubehör
WR-DSUB 8.08 mm Female Angled PCB Connector w. Hex Screw
WR-DSUB 8.08 mm Female Angled PCB Connector w/o Hex Screw
WR-DSUB Female Terminal Housing
WR-DSUB Male IDC
WR-DSUB Female IDC
WR-DSUB Male IDC with UNC 4-40 Nut
WR-DSUB 10.30 mm Male Angled PCB Connector w. Hex Screw
WR-DSUB Male Solder Bucket
WR-DSUB Female Solder Bucket