ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeVerbindungstechnikProduktgruppeSMT SpacerProduktserieFast & Tool free MountingGewindetypWA-EXRV Mounting Button for SMT Steel Spacer M3

WA-EXRV Mounting Button for SMT Steel Spacer M3

WA-EXRV Mounting Button for SMT Steel Spacer M3
General Information
Betriebstemperatur-30 °C up to +85 °C
MaterialPA66
FarbeRot; Schwarz
BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
Packaging Properties
VerpackungLose

Artikeldaten

SMT Spacer from Würth Elektronik eiSos

SCHACHMATT

SMT Spacer gewinnt!

SMT Spacer von Würth Elektronik optimieren maßgeblich die Verarbeitung elektromechanischer Baugruppen. Herkömmliche Abstandsbolzen müssen zeitintensiv von Hand montiert werden; SMT Spacer sind auf die vollautomatische Bestückung zugeschnitten. Die auf Rolle verpackten Bauteile werden präzise auf der Leiterplatte positioniert. Eine Vielzahl an Varianten ermöglicht automatisch bestückbare, mechanisch stabile und sichere Lötverbindungen in jeder Applikation.

  • Präzise und schnelle Verarbeitung
  • Schnell lösbare Kaptonfolie
  • Hohe mechanische Kräfte
  • Höchste Prozesssicherheit