Anwendung
- Bestückung von PCBs mit Gehäusen und anderen PCBs
- Für Abstände von 1 bis 15 mm
- Schneller und präziser Prozess
- Starke Haltekräfte und Drehmomente
- Höchste Prozesssicherheit
- Schnell ablösbare Polyimid-Folie
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -55 °C up to +150 °C |
Material | Stahl |
Oberfläche | Zinn |
Lötpastendicke | 150 µm |
Anziehdrehmoment | 0.5 N*m |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | L (mm) | Ø ID (mm) | Ø OD (mm) | Ø f (mm) | Gewinde | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78614010360 | SPEC | 6 Dateien | 1 | 4.2 | 6 | – | M3 | Tape and Reel | 786140 | |
78614010960 | SPEC | 6 Dateien | 1 | 4.2 | 6 | 3.3 | – | Tape and Reel | 786140 | |
78614015360 | SPEC | 6 Dateien | 1.5 | 4.2 | 6 | – | M3 | Tape and Reel | 786140 | |
78614015960 | SPEC | 6 Dateien | 1.5 | 4.2 | 6 | 3.3 | – | Tape and Reel | 786140 | |
78614020360 | SPEC | 6 Dateien | 2 | 4.2 | 6 | – | M3 | Tape and Reel | 786140 | |
78614020960 | SPEC | 6 Dateien | 2 | 4.2 | 6 | 3.3 | – | Tape and Reel | 786140 | |
78614025360 | SPEC | 6 Dateien | 2.5 | 4.2 | 6 | – | M3 | Tape and Reel | 786140 | |
78614025960 | SPEC | 6 Dateien | 2.5 | 4.2 | 6 | 3.3 | – | Tape and Reel | 786140 | |
78614030360 | SPEC | 6 Dateien | 3 | 4.2 | 6 | – | M3 | Tape and Reel | 786140 | |
78614030960 | SPEC | 6 Dateien | 3 | 4.2 | 6 | 3.3 | – | Tape and Reel | 786140 | |
78614040360 | SPEC | 6 Dateien | 4 | 4.2 | 6 | – | M3 | Tape and Reel | 786140 | |
78614040960 | SPEC | 6 Dateien | 4 | 4.2 | 6 | 3.3 | – | Tape and Reel | 786140 | |
78614050360 | SPEC | 6 Dateien | 5 | 4.2 | 6 | – | M3 | Tape and Reel | 786140 | |
78614050960 | SPEC | 6 Dateien | 5 | 4.2 | 6 | 3.3 | – | Tape and Reel | 786140 | |
78614060360 | SPEC | 6 Dateien | 6 | 4.2 | 6 | – | M3 | Tape and Reel | 786140 | |
78614060960 | SPEC | 6 Dateien | 6 | 4.2 | 6 | 3.3 | – | Tape and Reel | 786140 | |
78614070360 | SPEC | 6 Dateien | 7 | 4.2 | 6 | – | M3 | Tape and Reel | 786140 | |
78614070960 | SPEC | 6 Dateien | 7 | 4.2 | 6 | 3.3 | – | Tape and Reel | 786140 | |
78614080360 | SPEC | 6 Dateien | 8 | 4.2 | 6 | – | M3 | Tape and Reel | 786140 | |
78614080960 | SPEC | 6 Dateien | 8 | 4.2 | 6 | 3.3 | – | Tape and Reel | 786140 | |
78614090360 | SPEC | 6 Dateien | 9 | 4.2 | 6 | – | M3 | Tape and Reel | 786140 | |
78614090960 | SPEC | 6 Dateien | 9 | 4.2 | 6 | 3.3 | – | Tape and Reel | 786140 | |
78614100360 | SPEC | 6 Dateien | 10 | 4.2 | 6 | – | M3 | Tape and Reel | 786140 | |
78614100960 | SPEC | 6 Dateien | 10 | 4.2 | 6 | 3.3 | – | Tape and Reel | 786140 | |
78614110360 | SPEC | 6 Dateien | 11 | 4.2 | 6 | – | M3 | Tape and Reel | 786140 | |
78614110960 | SPEC | 6 Dateien | 11 | 4.2 | 6 | 3.3 | – | Tape and Reel | 786140 | |
78614120360 | SPEC | 6 Dateien | 12 | 4.2 | 6 | – | M3 | Tape and Reel | 786140 | |
78614120960 | SPEC | 6 Dateien | 12 | 4.2 | 6 | 3.3 | – | Tape and Reel | 786140 | |
78614130360 | SPEC | 6 Dateien | 13 | 4.2 | 6 | – | M3 | Tape and Reel | 786140 | |
78614130960 | SPEC | 6 Dateien | 13 | 4.2 | 6 | 3.3 | – | Tape and Reel | 786140 | |
78614140360 | SPEC | 6 Dateien | 14 | 4.2 | 6 | – | M3 | Tape and Reel | 786140 | |
78614140960 | SPEC | 6 Dateien | 14 | 4.2 | 6 | 3.3 | – | Tape and Reel | 786140 | |
78614150360 | SPEC | 6 Dateien | 15 | 4.2 | 6 | – | M3 | Tape and Reel | 786140 | |
78614150960 | SPEC | 6 Dateien | 15 | 4.2 | 6 | 3.3 | – | Tape and Reel | 786140 |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
78614010360 | SPEC |
78614010960 | SPEC |
78614015360 | SPEC |
78614015960 | SPEC |
78614020360 | SPEC |
78614020960 | SPEC |
78614025360 | SPEC |
78614025960 | SPEC |
78614030360 | SPEC |
78614030960 | SPEC |
78614040360 | SPEC |
78614040960 | SPEC |
78614050360 | SPEC |
78614050960 | SPEC |
78614060360 | SPEC |
78614060960 | SPEC |
78614070360 | SPEC |
78614070960 | SPEC |
78614080360 | SPEC |
78614080960 | SPEC |
78614090360 | SPEC |
78614090960 | SPEC |
78614100360 | SPEC |
78614100960 | SPEC |
78614110360 | SPEC |
78614110960 | SPEC |
78614120360 | SPEC |
78614120960 | SPEC |
78614130360 | SPEC |
78614130960 | SPEC |
78614140360 | SPEC |
78614140960 | SPEC |
78614150360 | SPEC |
78614150960 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | L (mm) | Ø ID (mm) | Ø OD (mm) | Ø f (mm) | Gewinde | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: