Merkmale
- Dieser USB Funk-Stick kombiniert das Thetis-I Wirepas Mesh Modul mit einem USB-UART Konverter IC. So kann direkt mit dem Wirepas Mesh Modul über einen virtuellen COM Port und mit einem PC mit USB Anschluss kommuniziert werden.
- 2.4 GHz Frequenzband
- Funktionen und Features von der Wirepas Mesh Firmware
- Unterstützt die Rolle Sink, Routing-Knoten und Non-Routing-Knoten
- Integrierte Antenne
- +4 dBm TX power
- CE, FCC, IC, TELEC
- Software-Tool: Wirepas Commander
- Wirepas Mesh Dokumentation:
- WP-RM-100 – Wirepas Mesh Dual-MCU API Reference Manual
- WP-RM-117 – Wirepas Mesh Remote API Reference Manual
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Manual | Downloads | Frequenzbereich (MHz) | Description | dLoS (m) | Rb max. (kbps) | ANTConn | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Funkmodul | Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2611086021011 | SPEC | – | 2402 MHz - 2480 | Thetis-I USB Funk-Stick | 315 | 1000 | internal antenna | 68 | 24 | 12 | 2611011021010 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
2611086021011 | SPEC |
Angebot |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Manual | Downloads | Frequenzbereich (MHz) | Description | dLoS (m) | Rb max. (kbps) | ANTConn | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Funkmodul | Angebot |
---|
Funkmodul
Beinhaltet folgende Produkte
Videos
WE meet @ Digital Days 2021: Wirepas Mesh: From Concept to Prototyping