de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

USB Funk-Sticks

Proprietär

Merkmale

  • Unsere proprietären USB Funk-Sticks kombinieren die proprietären Module mit einem USB-UART Konverter IC. So kann direkt mit dem proprietären Modul über einen virtuellen COM Port und mit einem PC mit USB Anschluss kommuniziert werden.
  • Die USB Funk-Sticks beinhalten das jeweilige Funkmodul, welches mit einem USB Konverter arbeitet.

Thyone-I USB Funk-Stick

  • 2,4 GHz SRD-Frequenzband
  • Integrierte Antenne (2611016021001)
  • CE, FCC, IC
  • Unterstützt Long Range Mode

Titania USB Funk-Stick

  • 169 MHz SRD-Frequenzband
  • Bis zu 25 mW / 14 dBm Sendeleistung
  • Externer SMA Antennenanschluss

Tarvos-I Funk-Stick

  • 868 MHz SRD-Frequenzband
  • Integrierte Antenne

Tarvos-II USB Funk-Stick

  • 868 MHz SRD-Frequenzband
  • Bis zu 25 mW / 14 dBm Sendeleistung
  • Externer SMA Antennenanschluss

Tarvos-III USB Funk-Stick

  • 868 MHz SRD-Frequenzband
  • Bis zu 25 mW / 14 dBm Sendeleistung
  • Externer SMA Antennenanschluss
  • Unterstützt Long Range Mode

Telesto-I USB Funk-Stick

  • 915 MHz SRD-Frequenzband
  • Externer SMA Antennenanschluss
  • Reduzierte Sendeleistung (FCC, IC)
  • FCC, IC, TELEC

Telesto-II USB Funk-Stick

  • 915 MHz SRD-Frequenzband
  • Bis zu 25 mW / 14 dBm Sendeleistung
  • Externer SMA Antennenanschluss
  • Frequenzsprungverfahren (FCC, IC)
  • FCC, IC, ARIB

Telesto-III USB Funk-Stick

  • 915 MHz SRD-Frequenzband
  • Bis zu 25 mW / 14 dBm Sendeleistung
  • Externer SMA Antennenanschluss
  • Breitband (FCC, IC)
  • FCC, IC, TELEC

Thalassa USB Funk-Stick

  • 2,4 GHz SRD-Frequenzband
  • Integrierte Antenne (2606046021001)
  • Externer SMA Antennenanschluss (2606046221001)

Entdecke, was die von Würth Elektronik entwickelte Firmware alles kann - die WE-ProWare

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Man­ual Downloadsf
(MHz)
dLoS
(m)
PTx, e.r.p.
(dBm)
Rxsens, e.r.p.
(dBm)
PTx, 50 Ω
(dBm)
Rxsens, 50 Ω
(dBm)
Rb max.
(kbps)
ANTConnL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
FunkmodulAntenneEvaluation Kit Angebot
2605056081001SPEC
PDF2 Dateien 868 - 868.6 400 11 -112 100 chip antenna (integrated antenna) 67.75 23.65 122605041181000
Hyperion-I
Hyperion-II
2605049281001
2606046021001SPEC
PDF4 Dateien 2400 - 2483.5 100 -6 -98 500 chip antenna (integrated antenna) 67.75 23.65 122606031021000
2606031121000
2606031321000
Himalia
2606039021001
2607046211001SPEC
PDF4 Dateien 169.4125 - 169.475 3000 15 -120 25 SMA connector 74 23.65 122607011111000
Helike
2607019211001
2607056281001SPEC
PDF4 Dateien 868 - 970 2000 14 -117 100 SMA connector 74 23.65 122607021181000
Hyperion-I
Hyperion-II
2607029281001
2607056291001SPEC
PDF4 Dateien 902.5 - 927.5 550 -2 -106 100 SMA connector 74 23.65 122607021191000
Hydra-I
2607029291001
2607056291011SPEC
PDF4 Dateien 902.5 - 927.5 700 15 -99 38.4 SMA connector 74 23.65 122607021191010
Hydra-I
2607029291011
2609026281001SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

PDF4 Dateien 863 - 870 10000 14 -124 400 SMA connector 74 23.65 122609011081000
2609011181000
Hyperion-I
Hyperion-II
2609019281001
2609026291001SPEC
PDF2 Dateien 902.5 - 927.5 800 14 -96 400 SMA connector 74 23.65 122609011091000
2609011191000
Hydra-I
2609019291001
2611036021001SPEC
PDF 2403 - 2479 250 4 -92 2000 internal antenna 67.75 23.65 122611011021000
Thyone-I Wireless FeatherWing
2611019021001
2611079021001
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
2605056081001SPEC
2606046021001SPEC
2607046211001SPEC
2607056281001SPEC
2607056291001SPEC
2607056291011SPEC
2609026281001SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

2609026291001SPEC
2611036021001SPEC
Angebot
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Man­ual Downloadsf
(MHz)
dLoS
(m)
PTx, e.r.p.
(dBm)
Rxsens, e.r.p.
(dBm)
PTx, 50 Ω
(dBm)
Rxsens, 50 Ω
(dBm)
Rb max.
(kbps)
ANTConnL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
FunkmodulAntenneEvaluation Kit Angebot