Merkmale
- Unsere Metering USB Funk-Sticks kombinieren die Metering Module mit einem USB-UART Konverter IC. So kann direkt mit dem Metering Modul über einen virtuellen COM Port und mit einem PC mit USB Anschluss kommuniziert werden.
- Wireless M-BUS (EN13757)
- Open metering system (OMS) kompatibel
Mimas-I USB Funk-Stick
- N Mode Betriebsart, Submode a-f
- Externer SMA Antennenanschluss
- Bis zu 25 mW / 14 dBm Sendeleistung
Metis-I USB Funk-Stick
- S, T und C Mode Betriebsart
- Integrierte Antenne
Metis-II USB Funk-Stick
- S, T und C Mode Betriebsart
- Externer SMA Antennenanschluss
- Bis zu 25 mW / 14 dBm Sendeleistung
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Manual | Downloads | Frequenzbereich (MHz) | Description | dLoS (m) | PTx, e.r.p. (dBm) | Rxsens, e.r.p. (dBm) | PTx, 50 Ω (dBm) | Rxsens, 50 Ω (dBm) | Rb max. (kbps) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Funkmodul | Antenne | Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2607046213001 | SPEC | 5 Dateien | 169.40625 MHz - 169.46875 | Mimas-I USB Funk-Stick | 3000 | – | – | 14 | -115 | 4.8 | 74 | 23.65 | 12 | 2607011113000 | – | |||
2605056083001 | SPEC | 4 Dateien | 868.3 MHz - 869.525 | Metis-I USB Funk-Stick | 100 | 11 | -93 | – | – | 100 | 67.75 | 23.65 | 12 | 2605041183000 | Hyperion-I Hyperion-II | |||
2607056283001 | SPEC | 4 Dateien | 868.3 MHz - 869.525 | Metis-II USB Funk-Stick | 800 | – | – | 14 | -106 | 100 | 74 | 23.65 | 12 | 2607021183000 | Hyperion-I Hyperion-II |
Angebot |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Manual | Downloads | Frequenzbereich (MHz) | Description | dLoS (m) | PTx, e.r.p. (dBm) | Rxsens, e.r.p. (dBm) | PTx, 50 Ω (dBm) | Rxsens, 50 Ω (dBm) | Rb max. (kbps) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Funkmodul | Antenne | Angebot |
---|