de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

USB Funk-Sticks

Bluetooth®

Merkmale

  • Unsere Bluetooth® USB Funk-Sticks kombinieren ein BLE-Modul der Proteus-Serie mit einem USB-UART Konverter IC. So kann direkt mit dem BLE-Modul über einen virtuellen COM Port und mit einem PC mit USB Anschluss kommuniziert werden.
  • Bluetooth® Low Energy 5.0 (Proteus-II) und Bluetooth® Low Energy 5.1 (Proteus-III)
  • Kapselt Bluetooth® auf dem Modul ab und stellt dem Benutzer wohldefinierte Schnittstellen zur Verfügung
  • Keine Bluetooth Low Energy Treiberintegration benötigt (Windows, Linux)
  • Unsterstütze Bluetooth Rollen: Central, Peripheral, Observer, Broadcaster
  • Unsterstützt die ganze Proteus Serie als Gegenstelle
  • CE, FCC, IC, ARIB
  • Integrierte Antenne
  • Serielle Datenübertragung (Smart Serial Profile)

Entdecke, was die von Würth Elektronik entwickelte Firmware alles kann - die WE-ProWare

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Man­ual DownloadsNamef
(MHz)
dLoS
(m)
PTx, e.r.p.
(dBm)
Rxsens, e.r.p.
(dBm)
Rb max.
(kbps)
ANTConnFunkmodul Angebot
2608036024011SPEC
PDF Proteus-II USB Funk-Stick 2402 - 2480 20 -14 -79 2000 Integrated PCB (integrated PCB antenna)2608011024010
2608011124010
2611036024001SPEC
PDF Proteus-III USB Funk-Stick 2402 - 2480 160 4 -84 2000 internal antenna2611011024000
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
2608036024011SPEC
2611036024001SPEC
Angebot
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Man­ual DownloadsNamef
(MHz)
dLoS
(m)
PTx, e.r.p.
(dBm)
Rxsens, e.r.p.
(dBm)
Rb max.
(kbps)
ANTConnFunkmodul Angebot

Videos

Würth Elektronik Webinar: Bluetooth® LE vs. 2,4 GHz Proprietär Funk

Videos