ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieWire-to-Board SteckverbinderProduktunterfamilieWR-WTBRastermaß2.50 "J" TypeProduktserieAutomatic Crimping Tool

Automatic Crimping Tool

Automatic Crimping Tool

Merkmale

Mechanical

  • Shut height: 135.8 mm
  • Stroke: 40/30 mm

Features

  • Feeding system: Mechanical
  • Configuration: Pre- and post-feed cams
  • Conductor punch setting resolution: 0.01 mm
  • Conductor punch setting range: 2.7 mm
  • Counter: 7-digit, digital
General Information
Raster2.5 mm
GenderWerkzeug
TypErsatzteile; Mini Applikator

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsRaster
(mm)
GenderTypWerkzeuge Muster
600688401SPEC
3 Dateien 2.5 Werkzeug Mini ApplikatorWR-WTB 2.50 mm “J” Type Female Crimp Contact
600688401001SPEC
2.5 Werkzeug Ersatzteile600688401
Artikel Nr. Daten­blatt
600688401SPEC
600688401001SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsRaster
(mm)
GenderTypWerkzeuge Muster