General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -30 °C up to +120 °C |
Einhaltung | Lead free / RoHS |
Raster | 7.62 mm |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA6/66 |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Grau |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | Zinn |
Kabelschutzmaterial | Kupferlegierung mit Zinn |
Electrical Properties | |
---|---|
IR cULus | 4 A |
IR VDE | 4 A |
Arbeitsspannung [cULus] | 300 V (AC) |
Arbeitsspannung [VDE] | 750 V (AC) |
Spannungsfestigkeit [cULus] | 1600 V (AC) |
Spannungsfestigkeit [VDE] | 2500 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 20 mΩ |
Mechanical Properties | |
---|---|
Kabellänge | 7 (mm) |
Wire Properties | |
---|---|
Solid Wire Section (AWG) | 16 to 30 (AWG) |
Solid Wire Section (Metric) | 1.31 to 0.05 (mm²) |
Stranded Wire Section (AWG) | 16 to 30 (AWG) |
Stranded Wire Section (Metric) | 1.31 to 0.05 (mm²) |
Certification | |
---|---|
cULus Zulassung | E150931 |
VDE-Zulassung | 40013441 Type MRT24 |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Karton |
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691412420002 | SPEC | 6 Dateien | 2 | Screwless | PCB | Nein | 45° | 16 to 30 (AWG) 1.31 to 0.05 (mm²) | |
691412420003 | SPEC | 6 Dateien | 3 | Screwless | PCB | Nein | 45° | 16 to 30 (AWG) 1.31 to 0.05 (mm²) | |
691412420004 | SPEC | 6 Dateien | 4 | Screwless | PCB | Nein | 45° | 16 to 30 (AWG) 1.31 to 0.05 (mm²) | |
691412420005 | SPEC | 6 Dateien | 5 | Screwless | PCB | Nein | 45° | 16 to 30 (AWG) 1.31 to 0.05 (mm²) | |
691412420006 | SPEC | 6 Dateien | 6 | Screwless | PCB | Nein | 45° | 16 to 30 (AWG) 1.31 to 0.05 (mm²) | |
691412420007 | SPEC | 6 Dateien | 7 | Screwless | PCB | Nein | 45° | 16 to 30 (AWG) 1.31 to 0.05 (mm²) | |
691412420008 | SPEC | 6 Dateien | 8 | Screwless | PCB | Nein | 45° | 16 to 30 (AWG) 1.31 to 0.05 (mm²) | |
691412420009 | SPEC | 6 Dateien | 9 | Screwless | PCB | Nein | 45° | 16 to 30 (AWG) 1.31 to 0.05 (mm²) | |
691412420010 | SPEC | 6 Dateien | 10 | Screwless | PCB | Nein | 45° | 16 to 30 (AWG) 1.31 to 0.05 (mm²) | |
691412420011 | SPEC | 6 Dateien | 11 | Screwless | PCB | Nein | 45° | 16 to 30 (AWG) 1.31 to 0.05 (mm²) | |
691412420012 | SPEC | 6 Dateien | 12 | Screwless | PCB | Nein | 45° | 16 to 30 (AWG) 1.31 to 0.05 (mm²) |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
691412420002 | SPEC |
691412420003 | SPEC |
691412420004 | SPEC |
691412420005 | SPEC |
691412420006 | SPEC |
691412420007 | SPEC |
691412420008 | SPEC |
691412420009 | SPEC |
691412420010 | SPEC |
691412420011 | SPEC |
691412420012 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Muster |
---|