ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieTerminal BlocksProduktunterfamilieSpring ClampProduktunterfamiliePitch 7.00 mmProduktunterfamilieWR-TBL Series 4182 - 7.00 mm 45° Cable Entry Screwless

WR-TBL Series 4182 - 7.00 mm 45° Cable Entry Screwless

General Information
Betriebstemperatur-30 °C up to +120 °C
EinhaltungLead free / RoHS
Raster7 mm
Material Properties
IsolationsmaterialPA6/66
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeGrau
KontaktmaterialPhosphorbronze
KontaktbeschichtungMattzinn
KabelschutzmaterialPhosphorbronze
Electrical Properties
IR cULus4 A
IR VDE4 A
Arbeitsspannung [cULus]300 V (AC)
Arbeitsspannung [VDE]750 V (AC)
Spannungsfestigkeit [cULus]1600 V (AC)
Spannungsfestigkeit [VDE]2500 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
Mechanical Properties
Kabellänge7 (mm)
Wire Properties
Solid Wire Section (AWG)16 to 30 (AWG)
Solid Wire Section (Metric)1.31 to 0.0509 (mm²)
Stranded Wire Section (AWG)16 to 30 (AWG)
Stranded Wire Section (Metric)1.31 to 0.0509 (mm²)
Certification
cULus ZulassungE150931
VDE-Zulassung40013441
Packaging Properties
VerpackungKarton

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire Section Muster
691418220002SPEC
6 Dateien 2 Screwless PCB Nein 45° 16 to 30 (AWG) 1.31 to 0.0509 (mm²)
691418220003SPEC
6 Dateien 3 Screwless PCB Nein 45° 16 to 30 (AWG) 1.31 to 0.0509 (mm²)
691418220004SPEC
6 Dateien 4 Screwless PCB Nein 45° 16 to 30 (AWG) 1.31 to 0.0509 (mm²)
691418220005SPEC
6 Dateien 5 Screwless PCB Nein 45° 16 to 30 (AWG) 1.31 to 0.0509 (mm²)
691418220006SPEC
6 Dateien 6 Screwless PCB Nein 45° 16 to 30 (AWG) 1.31 to 0.0509 (mm²)
Artikel Nr. Daten­blatt
691418220002SPEC
691418220003SPEC
691418220004SPEC
691418220005SPEC
691418220006SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire Section Muster

Terminal Blocks - Standard, Personalized & Highly Customized

Tailored to your needs

Custom & Standard Terminal Blocks

Neben einem Portfolio von mehr als 2000 Standardbauteilen, bietet Würth Elektronik verschiedene Möglichkeiten, die Produkte auf Ihre spezifischen Anforderungen zuzuschneiden. Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks sind bei kleinen bis mittleren Stückzahlen als besonderer Service innerhalb weniger Tage verfügbar. Komplett kundenspezifische Lösungen sind in hohen Stückzahlen innerhalb weniger Wochen möglich. Eigene Konstruktion, Werkzeugbau und Prototypenbau stellen sicher, dass alle kundenspezifischen Anforderungen erfüllt werden.

  • Kundenspezifische Produkte nach Ihren Anforderungen
  • Über 2000 Standardbauteile
  • Ab Lager verfügbar ohne MOQ
  • Personalisierte Modifikationen von Standardteilen für kleine Mengen
  • Farb- & Druckmöglichkeiten mit MOQ für Massenproduktion

Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks

Tintenstrahlbedruckung

Bedruckung Ihrer Terminal Blocks (z.B. Kodierung, Personalisierung)

Kodierung

Vorinstallation von Kodierstiften nach Kodiervorgaben

Farbkodierung

Für ausgewählte Serien nach Ihren Vorgaben (412B / 412MB / 413B)

Assemblierung

Schnelle Assemblierung von Polzahlen nach Ihren Anforderungen