General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -30 °C up to +120 °C |
Einhaltung | Lead free / RoHS |
Raster | 7 mm |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA6/66 |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Grau |
Kontaktmaterial | Phosphorbronze |
Kontaktbeschichtung | Mattzinn |
Kabelschutzmaterial | Phosphorbronze |
Electrical Properties | |
---|---|
IR cULus | 4 A |
IR VDE | 4 A |
Arbeitsspannung [cULus] | 300 V (AC) |
Arbeitsspannung [VDE] | 750 V (AC) |
Spannungsfestigkeit [cULus] | 1600 V (AC) |
Spannungsfestigkeit [VDE] | 2500 V (AC) |
Mechanical Properties | |
---|---|
Kabellänge | 7 (mm) |
Wire Properties | |
---|---|
Solid Wire Section (AWG) | 16 to 30 (AWG) |
Solid Wire Section (Metric) | 1.31 to 0.0509 (mm²) |
Stranded Wire Section (AWG) | 16 to 30 (AWG) |
Stranded Wire Section (Metric) | 1.31 to 0.0509 (mm²) |
Certification | |
---|---|
cULus Zulassung | E150931 |
VDE-Zulassung | 40013441 |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Karton |
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691417220002 | 6 Dateien | 2 | Screwless | PCB | Nein | 45° | 16 to 30 (AWG) 1.31 to 0.0509 (mm²) | ||
691417220003 | SPEC | 6 Dateien | 3 | Screwless | PCB | Nein | 45° | 16 to 30 (AWG) 1.31 to 0.0509 (mm²) | |
691417220004 | SPEC | 6 Dateien | 4 | Screwless | PCB | Nein | 45° | 16 to 30 (AWG) 1.31 to 0.0509 (mm²) | |
691417220005 | SPEC | 6 Dateien | 5 | Screwless | PCB | Nein | 45° | 16 to 30 (AWG) 1.31 to 0.0509 (mm²) | |
691417220006 | SPEC | 6 Dateien | 6 | Screwless | PCB | Nein | 45° | 16 to 30 (AWG) 1.31 to 0.0509 (mm²) |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
691417220002 | – |
691417220003 | SPEC |
691417220004 | SPEC |
691417220005 | SPEC |
691417220006 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Muster |
---|