ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieTerminal BlocksProduktunterfamilieRising Cage ClampRastermaßPitch 7.00 mmProduktserieWR-TBL Serie 2432 - 7.00 mm Vertical Entry Modular w. Rising Cage Clamp

WR-TBL Serie 2432 - 7.00 mm Vertical Entry Modular w. Rising Cage Clamp

WR-TBL Serie 2432 - 7.00 mm Vertical Entry Modular w. Rising Cage Clamp
General Information
Betriebstemperatur-30 °C up to +120 °C
EinhaltungRoHS
Raster7 mm
Material Properties
IsolationsmaterialPA66
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
KontaktmaterialKupferlegierung
KontaktbeschichtungZinn über Nickel
SchraubanschlussmaterialStahl
SchraubanschlussbeschichtungZink
KabelschutzmaterialKupferlegierung
Electrical Properties
IR cULus10 A
IR VDE10 A
Arbeitsspannung300 V (AC); 450 V (AC)
Arbeitsspannung [cULus]300 V (AC)
Arbeitsspannung [VDE]450 V (AC)
Spannungsfestigkeit [cULus]1600 V (AC)
Spannungsfestigkeit [VDE]2500 V (AC)
Kontaktwiderstand [cULus]20 mΩ
Kontaktwiderstand [VDE]20 mΩ
Mechanical Properties
Kabellänge6
SchraubeM2
Certification
cULus ZulassungE150931
VDE-Zulassung40015434
Packaging Properties
VerpackungKarton

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionDesign Kit Muster
691243200003SPEC
6 Dateien 3 Rising Cage Clamp PCB Nein Vertikal 16 to 30 (AWG) 1.31 to 0.0509 (mm²)691001
691243200004SPEC
6 Dateien 4 Rising Cage Clamp PCB Nein Vertikal 16 to 30 (AWG) 1.31 to 0.0509 (mm²)
691243200005SPEC
6 Dateien 5 Rising Cage Clamp PCB Nein Vertikal 16 to 30 (AWG) 1.31 to 0.0509 (mm²)
691243200006SPEC
6 Dateien 6 Rising Cage Clamp PCB Nein Vertikal 16 to 30 (AWG) 1.31 to 0.0509 (mm²)
691243200007SPEC
6 Dateien 7 Rising Cage Clamp PCB Nein Vertikal 16 to 30 (AWG) 1.31 to 0.0509 (mm²)
691243200008SPEC
6 Dateien 8 Rising Cage Clamp PCB Nein Vertikal 16 to 30 (AWG) 1.31 to 0.0509 (mm²)
691243200009SPEC
6 Dateien 9 Rising Cage Clamp PCB Nein Vertikal 16 to 30 (AWG) 1.31 to 0.0509 (mm²)
691243200010SPEC
6 Dateien 10 Rising Cage Clamp PCB Nein Vertikal 16 to 30 (AWG) 1.31 to 0.0509 (mm²)
Artikel Nr. Daten­blatt
691243200003SPEC
691243200004SPEC
691243200005SPEC
691243200006SPEC
691243200007SPEC
691243200008SPEC
691243200009SPEC
691243200010SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionDesign Kit Muster

Terminal Blocks - Standard, Personalized & Highly Customized

Tailored to your needs

Custom & Standard Terminal Blocks

Neben einem Portfolio von mehr als 2000 Standardbauteilen, bietet Würth Elektronik verschiedene Möglichkeiten, die Produkte auf Ihre spezifischen Anforderungen zuzuschneiden. Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks sind bei kleinen bis mittleren Stückzahlen als besonderer Service innerhalb weniger Tage verfügbar. Komplett kundenspezifische Lösungen sind in hohen Stückzahlen innerhalb weniger Wochen möglich. Eigene Konstruktion, Werkzeugbau und Prototypenbau stellen sicher, dass alle kundenspezifischen Anforderungen erfüllt werden.

  • Kundenspezifische Produkte nach Ihren Anforderungen
  • Über 2000 Standardbauteile
  • Ab Lager verfügbar ohne MOQ
  • Personalisierte Modifikationen von Standardteilen für kleine Mengen
  • Farb- & Druckmöglichkeiten mit MOQ für Massenproduktion

Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks

Tintenstrahlbedruckung

Bedruckung Ihrer Terminal Blocks (z.B. Kodierung, Personalisierung)

Kodierung

Vorinstallation von Kodierstiften nach Kodiervorgaben

Farbkodierung

Für ausgewählte Serien nach Ihren Vorgaben (412B / 412MB / 413B)

Assemblierung

Schnelle Assemblierung von Polzahlen nach Ihren Anforderungen

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: