General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +105 °C |
Einhaltung | RoHS |
Raster | 5.08 mm |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | LCP |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Kontaktmaterial | Messing |
Kontaktbeschichtung | Zinn |
Electrical Properties | |
---|---|
IR | 10 A |
IR cULus | 10 A |
Arbeitsspannung | 300 V (AC) |
Arbeitsspannung [cULus] | 300 V (AC) |
Spannungsfestigkeit [cULus] | 4000 V (AC) |
Kontaktwiderstand [cULus] | 20 mΩ |
Certification | |
---|---|
cULus Zulassung | E315414 |
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691701520002B | SPEC | 6 Dateien | 2 | Pluggable | PCB | Nein | Vertikal | |
691701520003B | SPEC | 6 Dateien | 3 | Pluggable | PCB | Nein | Vertikal | |
691701520004B | SPEC | 6 Dateien | 4 | Pluggable | PCB | Nein | Vertikal | |
691701520005B | SPEC | 6 Dateien | 5 | Pluggable | PCB | Nein | Vertikal | |
691701520006B | SPEC | 6 Dateien | 6 | Pluggable | PCB | Nein | Vertikal |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
691701520002B | SPEC |
691701520003B | SPEC |
691701520004B | SPEC |
691701520005B | SPEC |
691701520006B | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Muster |
---|
Beispiele von hochgradig kundenspezifischen Produkten
In-House Design & Beratung
Gegenstecker
WR-TBL Serie 3075 - 5.08 mm Reversed Gender Vertical PCB Header
WR-TBL Serie 3095 - 5.08 mm Reversed Gender Horizontal PCB Header
WR-TBL 374B - Plug with Excenter Clamp 5.08mm pitch - Vertical cable entry with Flanges - Cable
WR-TBL Serie 3435 - 5.08 mm Horizontal with Flanges and Hook on Wire Side
WR-TBL Serie 351 - 5.08 mm Vertical
WR-TBL Serie 3455 - 5.08 mm Horizontal with Flanges & Hook on Back Side
WR-TBL Series 373B - Plug with Excenter Clamp 5.08mm pitch - Vertical cable entry - Cable