General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +115 °C |
Raster | 5.08 mm |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA66 |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Grün |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | Zinn |
Kontakttyp | Stamped |
Electrical Properties | |
---|---|
IR | 7 A |
IR cULus | 7 A |
Arbeitsspannung | 300 V (AC) |
Arbeitsspannung [cULus] | 300 V (AC) |
Spannungsfestigkeit [cULus] | 1600 V (AC) |
Kontaktwiderstand [cULus] | 20 mΩ |
Mechanical Properties | |
---|---|
Schraube | M2 |
Wire Properties | |
---|---|
Solid Wire Section (AWG) | 18 to 22 (AWG) |
Solid Wire Section (Metric) | 0.823 to 0.326 (mm²) |
Stranded Wire Section (AWG) | 18 to 22 (AWG) |
Stranded Wire Section (Metric) | 0.823 to 0.326 (mm²) |
Certification | |
---|---|
cULus Zulassung | E315414 |
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691358710002 | SPEC | 3 Dateien | 2 | Pluggable | Kabel | Nein | Horizontal | 18 to 22 (AWG) 0.823 to 0.326 (mm²) | 691002 | |
691358710003 | SPEC | 3 Dateien | 3 | Pluggable | Kabel | Nein | Horizontal | 18 to 22 (AWG) 0.823 to 0.326 (mm²) | – | |
691358710004 | SPEC | 3 Dateien | 4 | Pluggable | Kabel | Nein | Horizontal | 18 to 22 (AWG) 0.823 to 0.326 (mm²) | – | |
691358710005 | SPEC | 3 Dateien | 5 | Pluggable | Kabel | Nein | Horizontal | 18 to 22 (AWG) 0.823 to 0.326 (mm²) | – | |
691358710006 | SPEC | 3 Dateien | 6 | Pluggable | Kabel | Nein | Horizontal | 18 to 22 (AWG) 0.823 to 0.326 (mm²) | – | |
691358710007 | SPEC | 3 Dateien | 7 | Pluggable | Kabel | Nein | Horizontal | 18 to 22 (AWG) 0.823 to 0.326 (mm²) | – | |
691358710008 | SPEC | 3 Dateien | 8 | Pluggable | Kabel | Nein | Horizontal | 18 to 22 (AWG) 0.823 to 0.326 (mm²) | – | |
691358710012 | SPEC | 3 Dateien | 12 | Pluggable | Kabel | Nein | Horizontal | 18 to 22 (AWG) 0.823 to 0.326 (mm²) | – |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
691358710002 | SPEC |
691358710003 | SPEC |
691358710004 | SPEC |
691358710005 | SPEC |
691358710006 | SPEC |
691358710007 | SPEC |
691358710008 | SPEC |
691358710012 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Design Kit | Muster |
---|
Beispiele von hochgradig kundenspezifischen Produkten
In-House Design & Beratung
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: