General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +105 °C |
Einhaltung | RoHS |
Raster | 5.08 mm |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA66 |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Kontaktmaterial | Messing |
Kontaktbeschichtung | Zinn |
Electrical Properties | |
---|---|
IR | 15 A |
IR cULus | 15 A |
Arbeitsspannung | 300 V (AC) |
Arbeitsspannung [cULus] | 300 V (AC) |
Spannungsfestigkeit [cULus] | 1600 V (AC) |
Kontaktwiderstand [cULus] | 20 mΩ |
Certification | |
---|---|
cULus Zulassung | E315414 |
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691338500004 | SPEC | 6 Dateien | 4 | Pluggable | PCB | Nein | Vertikal | |
691338500006 | SPEC | 6 Dateien | 6 | Pluggable | PCB | Nein | Vertikal | |
691338500008 | SPEC | 6 Dateien | 8 | Pluggable | PCB | Nein | Vertikal | |
691338500010 | SPEC | 6 Dateien | 10 | Pluggable | PCB | Nein | Vertikal | |
691338500012 | SPEC | 7 Dateien | 12 | Pluggable | PCB | Nein | Vertikal | |
691338500016 | SPEC | 6 Dateien | 16 | Pluggable | PCB | Nein | Vertikal |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
691338500004 | SPEC |
691338500006 | SPEC |
691338500008 | SPEC |
691338500010 | SPEC |
691338500012 | SPEC |
691338500016 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Muster |
---|
Beispiele von hochgradig kundenspezifischen Produkten
In-House Design & Beratung
Gegenstecker
WR-TBL Serie 351 - 5.08 mm Vertical
WR-TBL Serie 353 - 5.08 mm Vertical Screwless
WR-TBL Serie 352 - 5.08 mm Horizontal with Hook on Wire Side
WR-TBL Serie 3445 - 5.08 mm Horizontal with Hook on Back Side
WR-TBL 374B - Plug with Excenter Clamp 5.08mm pitch - Vertical cable entry with Flanges - Cable
WR-TBL Series 373B - Plug with Excenter Clamp 5.08mm pitch - Vertical cable entry - Cable
WR-TBL Series 3045 - 5.08 mm - Screwless Plug Vertical Entry without Plastic Latches