de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

WR-TBL Serie 3315 - 5.08 mm Double Level Horizontal Male PCB Header w. Flanges

Kind Properties
Raster5.08 mm
Material Properties
IsolationsmaterialPA66
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeGrün
KontaktmaterialMessing
KontaktbeschichtungZinn
General Information
Betriebstemperatur-40 bis zu +105 °C
Electrical Properties
IR cULus20 A
Arbeitsspannung300 V (AC)
Arbeitsspannung [cULus]300 V (AC)
Spannungsfestigkeit [cULus]1600 V (AC)
Kontaktwiderstand [cULus]20 mΩ
Certification
cULus ZulassungE315414

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTyp Muster
691331510004SPEC
5 Dateien 4 Pluggable PCB Nein Double Level Horizontal
691331510006SPEC
5 Dateien 6 Pluggable PCB Nein Double Level Horizontal
691331510008SPEC
5 Dateien 8 Pluggable PCB Nein Double Level Horizontal
691331510010SPEC
5 Dateien 10 Pluggable PCB Nein Double Level Horizontal
691331510012SPEC
6 Dateien 12 Pluggable PCB Nein Double Level Horizontal
691331510016SPEC
5 Dateien 16 Pluggable PCB Nein Double Level Horizontal
Artikel Nr. Daten­blatt
691331510004SPEC
691331510006SPEC
691331510008SPEC
691331510010SPEC
691331510012SPEC
691331510016SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTyp Muster

Terminal Blocks - Standard, Personalized & Highly Customized

Tailored to your needs

Custom & Standard Terminal Blocks

Neben einem Portfolio von mehr als 2000 Standardbauteilen, bietet Würth Elektronik verschiedene Möglichkeiten, die Produkte auf Ihre spezifischen Anforderungen zuzuschneiden. Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks sind bei kleinen bis mittleren Stückzahlen als besonderer Service innerhalb weniger Tage verfügbar. Komplett kundenspezifische Lösungen sind in hohen Stückzahlen innerhalb weniger Wochen möglich. Eigene Konstruktion, Werkzeugbau und Prototypenbau stellen sicher, dass alle kundenspezifischen Anforderungen erfüllt werden.

  • Kundenspezifische Produkte nach Ihren Anforderungen
  • Über 2000 Standardbauteile
  • Ab Lager verfügbar ohne MOQ
  • Personalisierte Modifikationen von Standardteilen für kleine Mengen
  • Farb- & Druckmöglichkeiten mit MOQ für Massenproduktion

Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks

Tintenstrahlbedruckung

Bedruckung Ihrer Terminal Blocks (z.B. Kodierung, Personalisierung)

Kodierung

Vorinstallation von Kodierstiften nach Kodiervorgaben

Farbkodierung

Für ausgewählte Serien nach Ihren Vorgaben (412B / 412MB / 413B)

Assemblierung

Schnelle Assemblierung von Polzahlen nach Ihren Anforderungen