General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +105 °C |
Einhaltung | RoHS |
Raster | 5 mm |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA66 |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Kontaktmaterial | Messing |
Kontaktbeschichtung | Zinn |
Kabelschutzmaterial | Edelstahl |
Electrical Properties | |
---|---|
IR cULus | 10 A |
IR VDE | 16 A |
Arbeitsspannung [cULus] | 300 V (AC) |
Arbeitsspannung [VDE] | 450 V (AC) |
Spannungsfestigkeit [cULus] | 2000 V (AC) |
Kontaktwiderstand [cULus] | 20 mΩ |
Mechanical Properties | |
---|---|
Kabellänge | 9 up to 10 (mm) |
Wire Properties | |
---|---|
Solid Wire Section (AWG) | 14 to 24 (AWG) |
Solid Wire Section (Metric) | 2.08 to 0.205 (mm²) |
Stranded Wire Section (AWG) | 14 to 24 (AWG) |
Stranded Wire Section (Metric) | 2.08 to 0.205 (mm²) |
Certification | |
---|---|
cULus Zulassung | E315414 |
VDE-Zulassung | 40036896 |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Karton |
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691401700002B | SPEC | 6 Dateien | 2 | Screwless | PCB | Nein | Vertikal | 14 to 24 (AWG) 2.08 to 0.205 (mm²) | 691001 | |
691401700003B | SPEC | 6 Dateien | 3 | Screwless | PCB | Nein | Vertikal | 14 to 24 (AWG) 2.08 to 0.205 (mm²) | 612690 691001 | |
691401700004B | SPEC | 6 Dateien | 4 | Screwless | PCB | Nein | Vertikal | 14 to 24 (AWG) 2.08 to 0.205 (mm²) | – | |
691401700005B | SPEC | 6 Dateien | 5 | Screwless | PCB | Nein | Vertikal | 14 to 24 (AWG) 2.08 to 0.205 (mm²) | – | |
691401700006B | SPEC | 6 Dateien | 6 | Screwless | PCB | Nein | Vertikal | 14 to 24 (AWG) 2.08 to 0.205 (mm²) | – | |
691401700007B | SPEC | 6 Dateien | 7 | Screwless | PCB | Nein | Vertikal | 14 to 24 (AWG) 2.08 to 0.205 (mm²) | – | |
691401700008B | SPEC | 6 Dateien | 8 | Screwless | PCB | Nein | Vertikal | 14 to 24 (AWG) 2.08 to 0.205 (mm²) | – | |
691401700009B | SPEC | 6 Dateien | 9 | Screwless | PCB | Nein | Vertikal | 14 to 24 (AWG) 2.08 to 0.205 (mm²) | – | |
691401700010B | SPEC | 6 Dateien | 10 | Screwless | PCB | Nein | Vertikal | 14 to 24 (AWG) 2.08 to 0.205 (mm²) | – | |
691401700011B | SPEC | 6 Dateien | 11 | Screwless | PCB | Nein | Vertikal | 14 to 24 (AWG) 2.08 to 0.205 (mm²) | – | |
691401700012B | SPEC | 6 Dateien | 12 | Screwless | PCB | Nein | Vertikal | 14 to 24 (AWG) 2.08 to 0.205 (mm²) | – |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
691401700002B | SPEC |
691401700003B | SPEC |
691401700004B | SPEC |
691401700005B | SPEC |
691401700006B | SPEC |
691401700007B | SPEC |
691401700008B | SPEC |
691401700009B | SPEC |
691401700010B | SPEC |
691401700011B | SPEC |
691401700012B | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Design Kit | Muster |
---|
Beispiele von hochgradig kundenspezifischen Produkten
In-House Design & Beratung
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: