General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +105 °C |
Einhaltung | RoHS |
Raster | 5 mm |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA66 |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Kontaktmaterial | Messing |
Schraubanschlussmaterial | Stahl |
Schraubanschlussbeschichtung | Zink |
Kabelschutzmaterial | Phosphorbronze |
Electrical Properties | |
---|---|
IR | 15 A; 17 A |
IR cULus | 15 A |
IR VDE | 17 A |
Arbeitsspannung | 300 V (AC) |
Arbeitsspannung [cULus] | 300 V (AC) |
Arbeitsspannung [VDE] | 300 V (AC) |
Spannungsfestigkeit [cULus] | 1600 V (AC) |
Spannungsfestigkeit [VDE] | 2500 V (AC) |
Kontaktwiderstand [cULus] | 20 mΩ |
Kontaktwiderstand [VDE] | 20 mΩ |
Mechanical Properties | |
---|---|
Schraube | M3 |
Wire Properties | |
---|---|
Solid Wire Section (AWG) | 12 to 24 (AWG) |
Solid Wire Section (Metric) | 3.31 to 0.205 (mm²) |
Stranded Wire Section (AWG) | 12 to 24 (AWG) |
Stranded Wire Section (Metric) | 3.31 to 0.205 (mm²) |
Certification | |
---|---|
cULus Zulassung | E315414 |
VDE-Zulassung | 40023402 |
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691340700002 | SPEC | 3 Dateien | 2 | Pluggable | Kabel | Nein | Horizontal | 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²) | |
691340700003 | SPEC | 3 Dateien | 3 | Pluggable | Kabel | Nein | Horizontal | 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²) | |
691340700004 | SPEC | 3 Dateien | 4 | Pluggable | Kabel | Nein | Horizontal | 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²) | |
691340700005 | SPEC | 3 Dateien | 5 | Pluggable | Kabel | Nein | Horizontal | 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²) | |
691340700006 | SPEC | 3 Dateien | 6 | Pluggable | Kabel | Nein | Horizontal | 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²) | |
691340700007 | SPEC | 3 Dateien | 7 | Pluggable | Kabel | Nein | Horizontal | 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²) | |
691340700008 | SPEC | 3 Dateien | 8 | Pluggable | Kabel | Nein | Horizontal | 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²) | |
691340700012 | SPEC | 3 Dateien | 12 | Pluggable | Kabel | Nein | Horizontal | 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²) |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
691340700002 | SPEC |
691340700003 | SPEC |
691340700004 | SPEC |
691340700005 | SPEC |
691340700006 | SPEC |
691340700007 | SPEC |
691340700008 | SPEC |
691340700012 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Muster |
---|