ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieTerminal BlocksProduktunterfamiliePluggable ConnectorRastermaßPitch 5.00 mmRastermaßPlugRastermaßWR-TBL Serie 301 - 5.00 mm Horizontal with Pressure Clamp

WR-TBL Serie 301 - 5.00 mm Horizontal with Pressure Clamp

General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +105 °C
EinhaltungRoHS
Raster5 mm
Material Properties
IsolationsmaterialPA66
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
KontaktmaterialMessing
SchraubanschlussmaterialStahl
SchraubanschlussbeschichtungZink
KabelschutzmaterialPhosphorbronze
Electrical Properties
IR12 A; 15 A
IR cULus15 A
IR VDE12 A
Arbeitsspannung300 V (AC)
Arbeitsspannung [cULus]300 V (AC)
Arbeitsspannung [VDE]300 V (AC)
Spannungsfestigkeit [cULus]1600 V (AC)
Spannungsfestigkeit [VDE]2500 V (AC)
Kontaktwiderstand [cULus]20 mΩ
Kontaktwiderstand [VDE]20 mΩ
Mechanical Properties
Kabellänge5 up to 6 (mm)
SchraubeM2.6
Wire Properties
Solid Wire Section (AWG)14 to 22 (AWG)
Solid Wire Section (Metric)2.08 to 0.326 (mm²)
Stranded Wire Section (AWG)14 to 22 (AWG)
Stranded Wire Section (Metric)2.08 to 0.326 (mm²)
Certification
cULus ZulassungE315414
VDE-Zulassung40024437

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionDesign Kit Muster
691301710002SPEC
3 Dateien 2 Pluggable Kabel Nein Horizontal 14 to 22 (AWG) 2.08 to 0.326 (mm²)
691301710003SPEC
3 Dateien 3 Pluggable Kabel Nein Horizontal 14 to 22 (AWG) 2.08 to 0.326 (mm²)612690
Artikel Nr. Daten­blatt
691301710002SPEC
691301710003SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionDesign Kit Muster

Terminal Blocks - Standard, Personalized & Highly Customized

Tailored to your needs

Custom & Standard Terminal Blocks

Neben einem Portfolio von mehr als 2000 Standardbauteilen, bietet Würth Elektronik verschiedene Möglichkeiten, die Produkte auf Ihre spezifischen Anforderungen zuzuschneiden. Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks sind bei kleinen bis mittleren Stückzahlen als besonderer Service innerhalb weniger Tage verfügbar. Komplett kundenspezifische Lösungen sind in hohen Stückzahlen innerhalb weniger Wochen möglich. Eigene Konstruktion, Werkzeugbau und Prototypenbau stellen sicher, dass alle kundenspezifischen Anforderungen erfüllt werden.

  • Kundenspezifische Produkte nach Ihren Anforderungen
  • Über 2000 Standardbauteile
  • Ab Lager verfügbar ohne MOQ
  • Personalisierte Modifikationen von Standardteilen für kleine Mengen
  • Farb- & Druckmöglichkeiten mit MOQ für Massenproduktion

Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks

Tintenstrahlbedruckung

Bedruckung Ihrer Terminal Blocks (z.B. Kodierung, Personalisierung)

Kodierung

Vorinstallation von Kodierstiften nach Kodiervorgaben

Farbkodierung

Für ausgewählte Serien nach Ihren Vorgaben (412B / 412MB / 413B)

Assemblierung

Schnelle Assemblierung von Polzahlen nach Ihren Anforderungen

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: