General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +105 °C |
Einhaltung | RoHS |
Raster | 3.5 mm |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA66 |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Kontaktmaterial | Phosphorbronze |
Kontaktbeschichtung | Zinn |
Electrical Properties | |
---|---|
IR cULus | 6 A |
IR VDE | 2 A |
Arbeitsspannung [cULus] | 300 V (AC) |
Arbeitsspannung [VDE] | 250 V (AC) |
Spannungsfestigkeit [cULus] | 1600 V (AC) |
Spannungsfestigkeit [VDE] | 2500 V (AC) |
Kontaktwiderstand [cULus] | 20 mΩ |
Kontaktwiderstand [VDE] | 20 mΩ |
Mechanical Properties | |
---|---|
Kabellänge | 7.5 up to 8.5 (mm) |
Wire Properties | |
---|---|
Solid Wire Section (AWG) | 14 to 20 (AWG) |
Solid Wire Section (Metric) | 2.08 to 0.518 (mm²) |
Stranded Wire Section (AWG) | 14 to 20 (AWG) |
Stranded Wire Section (Metric) | 2.08 to 0.518 (mm²) |
Certification | |
---|---|
cULus Zulassung | E315414 |
VDE-Zulassung | 40036145 |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Karton |
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691412120002B | SPEC | 6 Dateien | 2 | Screwless | PCB | Nein | 45° | 14 to 20 (AWG) 2.08 to 0.518 (mm²) | 691001 | |
691412120003B | SPEC | 6 Dateien | 3 | Screwless | PCB | Nein | 45° | 14 to 20 (AWG) 2.08 to 0.518 (mm²) | 612690 691001 | |
691412120004B | SPEC | 6 Dateien | 4 | Screwless | PCB | Nein | 45° | 14 to 20 (AWG) 2.08 to 0.518 (mm²) | – | |
691412120005B | SPEC | 6 Dateien | 5 | Screwless | PCB | Nein | 45° | 14 to 20 (AWG) 2.08 to 0.518 (mm²) | – | |
691412120006B | SPEC | 6 Dateien | 6 | Screwless | PCB | Nein | 45° | 14 to 20 (AWG) 2.08 to 0.518 (mm²) | – | |
691412120007B | SPEC | 6 Dateien | 7 | Screwless | PCB | Nein | 45° | 14 to 20 (AWG) 2.08 to 0.518 (mm²) | – | |
691412120008B | SPEC | 6 Dateien | 8 | Screwless | PCB | Nein | 45° | 14 to 20 (AWG) 2.08 to 0.518 (mm²) | – | |
691412120009B | SPEC | 6 Dateien | 9 | Screwless | PCB | Nein | 45° | 14 to 20 (AWG) 2.08 to 0.518 (mm²) | – | |
691412120010B | SPEC | 6 Dateien | 10 | Screwless | PCB | Nein | 45° | 14 to 20 (AWG) 2.08 to 0.518 (mm²) | – | |
691412120011B | SPEC | 6 Dateien | 11 | Screwless | PCB | Nein | 45° | 14 to 20 (AWG) 2.08 to 0.518 (mm²) | – | |
691412120012B | SPEC | 6 Dateien | 12 | Screwless | PCB | Nein | 45° | 14 to 20 (AWG) 2.08 to 0.518 (mm²) | – | |
691412120013B | SPEC | 6 Dateien | 13 | Screwless | PCB | Nein | 45° | 14 to 20 (AWG) 2.08 to 0.518 (mm²) | – |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
691412120002B | SPEC |
691412120003B | SPEC |
691412120004B | SPEC |
691412120005B | SPEC |
691412120006B | SPEC |
691412120007B | SPEC |
691412120008B | SPEC |
691412120009B | SPEC |
691412120010B | SPEC |
691412120011B | SPEC |
691412120012B | SPEC |
691412120013B | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Design Kit | Muster |
---|
Beispiele von hochgradig kundenspezifischen Produkten
In-House Design & Beratung
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: