ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieTerminal BlocksProduktunterfamiliePluggable ConnectorRastermaßPitch 2.50 mmTypPlugProduktserieWR-TBL Serie 381 - 2.50 mm Vertical CAB Entry Plug Screwless

WR-TBL Serie 381 - 2.50 mm Vertical CAB Entry Plug Screwless

WR-TBL Serie 381 - 2.50 mm Vertical CAB Entry Plug Screwless
General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +105 °C
EinhaltungRoHS
Raster2.5 mm
Material Properties
IsolationsmaterialPA66
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeGrün
KontaktmaterialKupferlegierung
KontaktbeschichtungZinn über Nickel
SchraubanschlussmaterialStahl
SchraubanschlussbeschichtungZink
FedermaterialEdelstahl
Electrical Properties
IR4 A
IR cULus4 A
Arbeitsspannung160 V (AC)
Arbeitsspannung [cULus]160 V (AC)
Spannungsfestigkeit1320 V (AC)
Spannungsfestigkeit [cULus]2500 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
Kontaktwiderstand [cULus]20 mΩ
Mechanical Properties
Kabellänge6 up to 8 (mm)
Wire Properties
Solid Wire Section (AWG)28 to 20 (AWG)
Solid Wire Section (Metric)0.08 to 0.5 (mm²)
Stranded Wire Section (AWG)28 to 20 (AWG)
Stranded Wire Section (Metric)0.08 to 0.5 (mm²)
Certification
cULus ZulassungE315414

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionDesign Kit Muster
691381000002SPEC
3 Dateien 2 Pluggable Kabel Nein Vertikal 28 to 20 (AWG) 0.08 to 0.5 (mm²)612690
691002
691381000003SPEC
3 Dateien 3 Pluggable Kabel Nein Vertikal 28 to 20 (AWG) 0.08 to 0.5 (mm²)
691381000004SPEC
3 Dateien 4 Pluggable Kabel Nein Vertikal 28 to 20 (AWG) 0.08 to 0.5 (mm²)
691381000005SPEC
3 Dateien 5 Pluggable Kabel Nein Vertikal 28 to 20 (AWG) 0.08 to 0.5 (mm²)
691381000006SPEC
3 Dateien 6 Pluggable Kabel Nein Vertikal 28 to 20 (AWG) 0.08 to 0.5 (mm²)
691381000007SPEC
3 Dateien 7 Pluggable Kabel Nein Vertikal 28 to 20 (AWG) 0.08 to 0.5 (mm²)
691381000008SPEC
3 Dateien 8 Pluggable Kabel Nein Vertikal 28 to 20 (AWG) 0.08 to 0.5 (mm²)
691381000012SPEC
3 Dateien 12 Pluggable Kabel Nein Vertikal 28 to 20 (AWG) 0.08 to 0.5 (mm²)
Artikel Nr. Daten­blatt
691381000002SPEC
691381000003SPEC
691381000004SPEC
691381000005SPEC
691381000006SPEC
691381000007SPEC
691381000008SPEC
691381000012SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionDesign Kit Muster

Terminal Blocks - Standard, Personalized & Highly Customized

Tailored to your needs

Custom & Standard Terminal Blocks

Neben einem Portfolio von mehr als 2000 Standardbauteilen, bietet Würth Elektronik verschiedene Möglichkeiten, die Produkte auf Ihre spezifischen Anforderungen zuzuschneiden. Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks sind bei kleinen bis mittleren Stückzahlen als besonderer Service innerhalb weniger Tage verfügbar. Komplett kundenspezifische Lösungen sind in hohen Stückzahlen innerhalb weniger Wochen möglich. Eigene Konstruktion, Werkzeugbau und Prototypenbau stellen sicher, dass alle kundenspezifischen Anforderungen erfüllt werden.

  • Kundenspezifische Produkte nach Ihren Anforderungen
  • Über 2000 Standardbauteile
  • Ab Lager verfügbar ohne MOQ
  • Personalisierte Modifikationen von Standardteilen für kleine Mengen
  • Farb- & Druckmöglichkeiten mit MOQ für Massenproduktion

Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks

Tintenstrahlbedruckung

Bedruckung Ihrer Terminal Blocks (z.B. Kodierung, Personalisierung)

Kodierung

Vorinstallation von Kodierstiften nach Kodiervorgaben

Farbkodierung

Für ausgewählte Serien nach Ihren Vorgaben (412B / 412MB / 413B)

Assemblierung

Schnelle Assemblierung von Polzahlen nach Ihren Anforderungen

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: