Material Properties | |
---|---|
Actuatormaterial | PA66 |
Actuator Brennbarkeitsklasse | UL94 HB |
Actuator-Farbe | Weiß |
Grundmaterial | PA66 |
Grund Brennbarkeitsklasse | UL94 HB |
Rahmenmaterial | PA66 |
Rahmen Brennbarkeitsklasse | UL94 HB |
Rahmenfarbe | Schwarz |
Leitblech | PC |
Leitblech Brennbarkeitsklasse | UL94 HB |
LED Anschlussmaterial | Kupferlegierung |
LED Anschlussbeschichtung | Zinn |
Kontaktmaterial | Edelstahl |
Kontaktbeschichtung | Silber |
Anschlussmaterial | Kupferlegierung |
Anschlussbeschichtung | Silber |
Electrical Properties | |
---|---|
ursprünglicher Kontaktwiderstand | 100 MΩ |
Kontaktwiderstand nach Lebensdauertest | 2 Ω |
RISO | 100 MΩ |
Spannungsfestigkeit | 500 V (AC) |
Mechanical Properties | |
---|---|
Betätigungskraft (Value) | 220 g |
Elektrische Lebensdauer | 100000 Cycles |
Optical Properties | |
---|---|
Linsentyp | Water clear; Waterclear |
Chiptechnologie | AlGaInP; InGaN |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +85 °C |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | ESD Tray |
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Farbe | H (mm) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|
440RS67082622 | SPEC | 5 Dateien | Rot | 8.2 | ||
440GS67082622 | SPEC | 5 Dateien | Grün | 8.2 | ||
440BS67082622 | SPEC | 5 Dateien | Blau | 8.2 | ||
440YS67082622 | SPEC | 5 Dateien | Gelb | 8.2 | ||
440VR67082622 | SPEC | 5 Dateien | Hellgrün & Rot | 8.2 |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
440RS67082622 | SPEC | |
440GS67082622 | SPEC | |
440BS67082622 | SPEC | |
440YS67082622 | SPEC | |
440VR67082622 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Farbe | H (mm) | Muster |
---|