Material Properties | |
---|---|
Actuatormaterial | LCP |
Actuator Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Actuator-Farbe | Weiß |
Grundmaterial | LCP |
Grund Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Rahmenmaterial | LCP |
Rahmen Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Rahmenfarbe | Weiß |
LED Anschlussmaterial | Kupferlegierung |
LED Anschlussbeschichtung | Zinn |
Kontaktmaterial | Edelstahl |
Kontaktbeschichtung | Silber |
Anschlussmaterial | Kupferlegierung |
Anschlussbeschichtung | Silber |
Electrical Properties | |
---|---|
ursprünglicher Kontaktwiderstand | 100 mΩ |
Kontaktwiderstand nach Lebensdauertest | 100 mΩ |
RISO | 100 MΩ |
Spannungsfestigkeit | 250 V (AC) |
Mechanical Properties | |
---|---|
Betätigungskraft (Value) | 160 g |
Elektrische Lebensdauer | 50000 Cycles |
Optical Properties | |
---|---|
Linsentyp | Waterclear |
Chiptechnologie | AlGaInP; InGaN |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +85 °C |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Reel in ESD Bag |
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Farbe | H (mm) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|
444BD21025816 | SPEC | 5 Dateien | Blau | 2.5 | ||
444VD21025816 | SPEC | 5 Dateien | Hellgrün | 2.5 | ||
444VR21025816 | SPEC | 5 Dateien | Hellgrün & Rot | 2.5 | ||
444YD21025816 | SPEC | 5 Dateien | Gelb | 2.5 | ||
444RD21025816 | SPEC | 5 Dateien | Rot | 2.5 |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
444BD21025816 | SPEC | |
444VD21025816 | SPEC | |
444VR21025816 | SPEC | |
444YD21025816 | SPEC | |
444RD21025816 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Farbe | H (mm) | Muster |
---|