ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeVerbindungstechnikProduktgruppeSpacer StudsProduktserieInternal Thread / ClipGewindetypWA-SNTI Plastic Spacer Stud, metric, Thread/ Clip

WA-SNTI Plastic Spacer Stud, metric, Thread/ Clip

WA-SNTI Plastic Spacer Stud, metric, Thread/ Clip

Anwendung

  • Kunststoff-Abstandsbolzen mit metrischem Innengewinde und Clip für Leiterplatten.
General Information
Betriebstemperatur-30 °C up to +110 °C
MaterialPolyamid
FarbeSchwarz
BrennbarkeitsklasseUL94 HB
Packaging Properties
VerpackungBeutel
Properties
MaterialPolyamid
FarbeSchwarz
BrennbarkeitsklasseUL94 HB

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsSchlüsselweite
(mm)
L
(mm)
TiBoard Muster
973060365SPEC
3 Dateien 6 6 M3700990
973080365SPEC
3 Dateien 6 8 M3
973100365SPEC
3 Dateien 6 10 M3700990
973120365SPEC
3 Dateien 6 12 M3
973150365SPEC
2 Dateien 6 15 M3
973180365SPEC
3 Dateien 6 18 M3
973200365SPEC
3 Dateien 6 20 M3700990
973500365SPEC
3 Dateien 6 50 M3
973300365SPEC
3 Dateien 6 30 M3
973250365SPEC
3 Dateien 6 25 M3
973400365SPEC
3 Dateien 6 40 M3
Artikel Nr. Daten­blatt
973060365SPEC
973080365SPEC
973100365SPEC
973120365SPEC
973150365SPEC
973180365SPEC
973200365SPEC
973500365SPEC
973300365SPEC
973250365SPEC
973400365SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsSchlüsselweite
(mm)
L
(mm)
TiBoard Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: