Anwendung
- Befestigung von Leiterplatten zu Gehäusen oder anderen Leiterplatten
- Für Abstände von 0,5 bis 16 mm
- Schneller und präziser Prozess
- Starke Haltekräfte und Drehmomente
- Höchste Prozesssicherheit
- Schnell ablösbare Polyimid Folie
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -55 °C up to +150 °C |
Material | Stahl |
Oberfläche | Zinn |
Ti | M3 |
Lötpastendicke | 150 µm |
Anziehdrehmoment | 0.5 N*m |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | L (mm) | Ti | Ø ID (mm) | Ø OD (mm) | Verpackung | VPE (pcs) | Board | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9774005360R | SPEC | 6 Dateien | 0.5 | M3 | 4.2 | 6 | Tape and Reel | 2800 | – | |
9774010360R | SPEC | 6 Dateien | 1 | M3 | 4.2 | 6 | Tape and Reel | 1500 | – | |
9774015360R | SPEC | 6 Dateien | 1.5 | M3 | 4.2 | 6 | Tape and Reel | 1200 | – | |
9774020360R | SPEC | 6 Dateien | 2 | M3 | 4.2 | 6 | Tape and Reel | 1050 | – | |
9774025360R | SPEC | 7 Dateien | 2.5 | M3 | 4.2 | 6 | Tape and Reel | 950 | – | |
9774030360R | SPEC | 6 Dateien | 3 | M3 | 4.2 | 6 | Tape and Reel | 800 | – | |
9774040360R | SPEC | 6 Dateien | 4 | M3 | 4.2 | 6 | Tape and Reel | 750 | – | |
9774050360R | SPEC | 6 Dateien | 5 | M3 | 4.2 | 6 | Tape and Reel | 650 | – | |
9774060360R | SPEC | 6 Dateien | 6 | M3 | 4.2 | 6 | Tape and Reel | 550 | – | |
9774070360R | SPEC | 6 Dateien | 7 | M3 | 4.2 | 6 | Tape and Reel | 500 | – | |
9774080360R | SPEC | 6 Dateien | 8 | M3 | 4.2 | 6 | Tape and Reel | 450 | – | |
9774090360R | SPEC | 6 Dateien | 9 | M3 | 4.2 | 6 | Tape and Reel | 400 | – | |
9774100360R | SPEC | 6 Dateien | 10 | M3 | 4.2 | 6 | Tape and Reel | 350 | 700990 | |
9774110360R | SPEC | 6 Dateien | 11 | M3 | 4.2 | 6 | Tape and Reel | 300 | – | |
9774120360R | SPEC | 6 Dateien | 12 | M3 | 4.2 | 6 | Tape and Reel | 300 | – | |
9774130360R | SPEC | 6 Dateien | 13 | M3 | 4.2 | 6 | Tape and Reel | 250 | – | |
9774140360R | SPEC | 6 Dateien | 14 | M3 | 4.2 | 6 | Tape and Reel | 250 | – | |
9774150360R | SPEC | 6 Dateien | 15 | M3 | 4.2 | 6 | Tape and Reel | 250 | – | |
9774160360R | SPEC | 6 Dateien | 16 | M3 | 4.2 | 6 | Tape and Reel | 180 | – |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
9774005360R | SPEC |
9774010360R | SPEC |
9774015360R | SPEC |
9774020360R | SPEC |
9774025360R | SPEC |
9774030360R | SPEC |
9774040360R | SPEC |
9774050360R | SPEC |
9774060360R | SPEC |
9774070360R | SPEC |
9774080360R | SPEC |
9774090360R | SPEC |
9774100360R | SPEC |
9774110360R | SPEC |
9774120360R | SPEC |
9774130360R | SPEC |
9774140360R | SPEC |
9774150360R | SPEC |
9774160360R | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | L (mm) | Ti | Ø ID (mm) | Ø OD (mm) | Verpackung | VPE (pcs) | Board | Muster |
---|
Eigenschaften
Typen & Applikationen
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: