Anwendung
- Befestigung von Leiterplatten zu Gehäusen oder anderen Leiterplatten
- Für Abstände von 1 bis 6mm
- Präzise und schnelle Verarbeitung
- Hohe mechanische Kräfte
- Höchste Prozesssicherheit
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -55 °C up to +150 °C |
Material | Stahl |
Oberfläche | Zinn |
Lötpastendicke | 120 µm |
Anziehdrehmoment | 0.1 N*m |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | L (mm) | Tli (mm) | Ti | Ø OD (mm) | Verpackung | VPE (pcs) | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97730256332R | SPEC | 6 Dateien | 2.5 | 1.5 | M1.6 | 3.3 | Tape and Reel | 2200 | |
97730306332R | SPEC | 6 Dateien | 3 | 1.8 | M1.6 | 3.3 | Tape and Reel | 1800 | |
97730356332R | SPEC | 6 Dateien | 3.5 | 2 | M1.6 | 3.3 | Tape and Reel | 1800 | |
97730406332R | SPEC | 6 Dateien | 4 | 2 | M1.6 | 3.3 | Tape and Reel | 1400 | |
97730456332R | SPEC | 6 Dateien | 4.5 | 2 | M1.6 | 3.3 | Tape and Reel | 1400 | |
97730506332R | SPEC | 6 Dateien | 5 | 2 | M1.6 | 3.3 | Tape and Reel | 1300 | |
97730606332R | SPEC | 6 Dateien | 6 | 2 | M1.6 | 3.3 | Tape and Reel | 1100 |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
97730256332R | SPEC |
97730306332R | SPEC |
97730356332R | SPEC |
97730406332R | SPEC |
97730456332R | SPEC |
97730506332R | SPEC |
97730606332R | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | L (mm) | Tli (mm) | Ti | Ø OD (mm) | Verpackung | VPE (pcs) | Muster |
---|