Anwendung
- Befestigung oberhalb der Leiterplatte mit einer Mutter
- Für Abstände von 5 bis 15 mm
- Präzise und schnelle Verarbeitung
- Hohe mechanische Kräfte
- Höchste Prozesssicherheit
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -55 °C up to +150 °C |
Material | Stahl |
Oberfläche | Zinn |
Lötpastendicke | 150 µm |
Anziehdrehmoment | 0.5 N*m |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | L (mm) | Ø OD (mm) | Verpackung | VPE (pcs) | Board | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9771050360R | SPEC | 5 Dateien | 5 | 6 | Tape and Reel | 300 | 700990 | ||
9771060360R | SPEC | 6 Dateien | 6 | 6 | Tape and Reel | 300 | – | ||
9771070360R | SPEC | 6 Dateien | 7 | 6 | Tape and Reel | 200 | – | ||
9771080360R | SPEC | 6 Dateien | 8 | 6 | Tape and Reel | 200 | – | ||
9771090360R | SPEC | 6 Dateien | 9 | 6 | Tape and Reel | 200 | – | ||
9771100360R | SPEC | 6 Dateien | 10 | 6 | Tape and Reel | 200 | – | ||
9771110360R | SPEC | 6 Dateien | 11 | 6 | Tape and Reel | 180 | – | ||
9771120360R | SPEC | 6 Dateien | 12 | 6 | Tape and Reel | 180 | – | ||
9771130360R | SPEC | 6 Dateien | 13 | 6 | Tape and Reel | 150 | – | ||
9771140360R | SPEC | 5 Dateien | 14 | 6 | Tape and Reel | 150 | – | ||
9771150360R | SPEC | 6 Dateien | 15 | 6 | Tape and Reel | 150 | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
9771050360R | SPEC | |
9771060360R | SPEC | |
9771070360R | SPEC | |
9771080360R | SPEC | |
9771090360R | SPEC | |
9771100360R | SPEC | |
9771110360R | SPEC | |
9771120360R | SPEC | |
9771130360R | SPEC | |
9771140360R | SPEC | |
9771150360R | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | L (mm) | Ø OD (mm) | Verpackung | VPE (pcs) | Board | Muster |
---|
Eigenschaften
Typen & Applikationen
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: