ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSchalter & TasterProduktfamilieSchiebeschalterProduktunterfamilieTHT Mini-SchiebeschalterProduktserieWS-SLTV THT Mini Slide Switch, Opposite Side Connection 10x2.5 mm

WS-SLTV THT Mini Slide Switch, Opposite Side Connection 10x2.5 mm

General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +85 °C
Material Properties
RahmenmaterialPA66
Rahmen BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
RahmenfarbeGrau
ActuatormaterialPA66
Actuator BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
Actuator-FarbeRot
KontaktmaterialKupferlegierung
KontaktbeschichtungGold
AnschlussmaterialKupferlegierung
AnschlussbeschichtungGold
Electrical Properties
IR500 mA
VR12 V (DC)
ursprünglicher Kontaktwiderstand30 mΩ
RISO10000 MΩ
Spannungsfestigkeit500 V (AC)
Mechanical Properties
Elektrische Lebensdauer2000 Steps
VerbindungsartOpposite Side Connection

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsBetätigungskraft (Value)
(g)
SchaltbildVerpackungDesign KitDemoboard Muster
450301014042SPEC
5 Dateien 800 SPDT Lose499001
9999003
Artikel Nr. Daten­blatt
450301014042SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsBetätigungskraft (Value)
(g)
SchaltbildVerpackungDesign KitDemoboard Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: